contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanof germanSucheShowing Weitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressen,Regulatory press releases only
Trelleborg Sealing Solutions hat mit FlexiMold™ eine eigene Fertigungstechnologie entwickelt, welche die Herstellung großer und qualitativ hochwertiger O-Ringe ohne Anlaufzeit und die mit Spezialwerkzeugen verbundenen Kosten ermöglicht. Im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren, wie dem Verbinden extrudierter Schnur, gewährleistet das FlexiMold™-Verfahren die vollständige Integrität der Optik und Form. Für die Innendurchmesser und Querschnitte gelten die Toleranzen nach ISO 3601-1 Klasse B.