Trelleborg MultiFlex 1D & 3D Liner: Den nya generationen av flexibel rörrehabilitering

Med nya MultiFlex 1D- och 3D-liners lanserar Trelleborg Seals & Profiles en innovativ utveckling av en beprövad produkt som fokuserar specifikt på utmaningarna vid renovering av moderna husanslutningar. Våra liners förenar maximal flexibilitet med högkvalitativt material och möjliggör effektiv renovering utan grävning även under krävande förhållanden.
Den klarar flera böjar upp till 90° och är temperaturbeständig upp till 100 °C när den används med en kalibreringsslang. Den högkvalitativa polyuretanbeläggningen säkerställer tillförlitlig installation tack vare dess flexibilitet och motståndskraft.3D-versionen av fodret går ett steg längre. Den anpassar sig till böjar och dimensionella förändringar – perfekt för komplexa rörsystem. Dessutom erbjuder MultiFlex 3D-linern ett antal ytterligare fördelar:
- Tillverkning utan tvärgående fogar upp till 90 m längd: Inga tvärgående fogar innebär färre svaga punkter och större strukturell integritet
- Slutlig väggtjocklek ≥ 3,00 mm: Dra nytta av ökad stabilitet och hållbarhet, perfekt för tillämpningar under högt tryck och stressiga förhållanden.
- Härdning utan kalibreringsslang upp till 80 °C: Sparar tid och ansträngning vid installationen genom att härda linern vid högre temperaturer.
- Optimal impregnering: Säkerställer jämn och fullständig mättnad av linern för optimal vidhäftning och styrka
- Högre motstånd mot sprängtryck: Ökad säkerhet och lyftkapacitet i kritiska tillämpningar
- Enklare expansion: Underlättar installation, särskilt i trånga eller svåråtkomliga utrymmen
Matthias Peppel, produktchef för förbrukningsvaror på Trelleborg, förklarar: Med MultiFlex 3D Liner erbjuder vi våra kunder en lösning som inte bara imponerar ur teknisk synvinkel, utan även avsevärt förenklar hanteringen på byggarbetsplatsen. Kombinationen av flexibilitet, temperaturbeständighet och enkel hantering gör den till en verklig allroundlösning.

Båda liner-sorterna är kompatibla med olika härdningsprocesser – från omgivningstemperatur till varmt vatten och ånga, samt ljushärdning – och kan bearbetas med hartsystem som Trelleborg HC120+ eller RayCure UA.
Godkänd kvalitet – med säkerhet
MultiFlex Liner i kombination med HC120+ epoxiharts har godkänts av det tyska institutet för byggnadsteknik (DIBt). Godkännandenumret Z-42,3-468 bekräftar systemets höga kvalitet och säkerhet för användning vid rörrehabilitering utan grävning. Linern uppfyller därmed alla krav för en permanent tillförlitlig och standardkompatibel rehabiliteringslösning – även i offentliga miljöer.
Beställ ett gratisprov nu!
Du kan själv se kvaliteten på nya MultiFlex Liner. Beställ ditt kostnadsfria prov idag ochupplev nästa generations rörrehabilitering.
For more information contact: