Revêtement Trelleborg MultiFlex 1D et 3D : la nouvelle génération de systèmes de réhabilitation de canalisations flexibles

Avec les nouveaux revêtements MultiFlex 1D et 3D, Trelleborg Seals & Profiles lance une innovation éprouvée développée en interne, axée spécifiquement sur les défis posés par la rénovation moderne des systèmes de raccordement de bâtiments. Ces revêtements allient une flexibilité maximale et une qualité de matériau résistante, permettant une rénovation efficace et sans tranchée, même dans des conditions exigeantes.

La variante 3D va encore plus loin. Elle s’adapte aux coudes et aux variations dimensionnelles, ce qui en fait la solution idéale pour les réseaux de canalisations complexes. Le revêtement MultiFlex 3D présente plusieurs avantages supplémentaires :
- Production sans soudures transversales sur des sections allant jusqu’à 90 m de long : l’absence de soudures transversales se traduit par moins de points faibles et une plus grande intégrité structurelle
- Épaisseur de paroi finale ≥ 3,00 mm : bénéficiez d’une stabilité et d’une durabilité supplémentaires, idéales pour les applications soumises à des pressions et des sollicitations élevées
- Durcissement sans flexible d’étalonnage jusqu’à 80 °C : gain de temps et installation facilitée grâce au durcissement du revêtement à des températures plus élevées
- Imprégnabilité optimale : assure une saturation uniforme et complète du revêtement pour une adhérence et une résistance optimales
- Résistance supérieure à la pression d’éclatement : sécurité et capacité de charge accrues pour les applications critiques
- Extension facilitée : facilite la pose, notamment dans les zones exigues ou difficiles d’accès
Matthias Peppel, chef des produits consommables chez Trelleborg, explique :
« Avec le revêtement MultiFlex 3D, nous offrons à nos clients une solution qui marque des points sur le plan technique, tout en simplifiant de manière significative le travail sur le chantier. » La combinaison de la flexibilité, de la résistance à la température et de la facilité de manipulation en fait une véritable solution polyvalente. »

Qualité certifiée – avec certitude
Le revêtement MultiFlex associé à la résine époxy HC120+ a été certifié par l’Institut allemand de technologie du bâtiment (DIBt). Le numéro d’homologation Z-42,3-468 confirme la qualité et la sécurité élevées du système pour une utilisation dans le cadre de la réhabilitation de canalisations sans tranchée. Ce revêtement répond ainsi à toutes les exigences à remplir par une solution de réhabilitation durablement fiable et conforme aux normes applicables, y compris dans l’espace public.
Demandez un échantillon gratuit dès maintenant !
Constatez par vous-même la qualité du nouveau revêtement MultiFlex. Demandez votre échantillon gratuit dès aujourd’hui et découvrez la nouvelle génération de solutions de réhabilitation de canalisations.
Pour plus d’informations: