Trelleborg MultiFlex 1D & 3D Liner: Die neue Generation der flexiblen Rohrsanierung

Collage, die ein saniertes Rohr und den Trelleborg Proliner zeigt

Mit dem neuen MultiFlex 1D und 3D Liner bringt Trelleborg Seals & Profiles eine innovative Weiterentwicklung eines bewährten Produktes auf den Markt, die speziell die Herausforderungen moderner Hausanschlusssanierungen im Fokus hat. Die Liner vereinen höchste Flexibilität mit robuster Materialqualität und ermöglichen eine effiziente, grabenlose Sanierung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Der MultiFlex 1D Liner eignet sich ideal für Nennweiten von DN 30 bis DN 200 und überzeugt durch seine Endwanddicke von ≥ 3,0 mm. Er meistert mehrere Bögen bis 90° und ist bei Verwendung eines Kalibrierschlauchs temperaturbeständig bis 100 °C. Die hochwertige Polyurethanbeschichtung sorgt durch Ihre Flexibilität und Belastbarkeit für einen zuverlässigen Einbau.

Die 3D-Variante des Liners geht noch einen Schritt weiter: Sie passt sich nicht nur an Bögen, sondern auch an Dimensionssprünge an – ideal für komplexe Leitungsnetze. Darüber hinaus bietet der MultiFlex 3D Liner eine Reihe zusätzlicher Vorteile:

  • Produktion ohne Quernähte bis zu 90 m Länge: Keine Quernähte bedeuten weniger Schwachstellen und eine höhere strukturelle Integrität
  • Endwanddicke ≥ 3,00 mm: Für zusätzliche Stabilität und Belastbarkeit – auch bei hohem Druck
  • Aushärtung ohne Kalibrierschlauch bis 80 °C: Spart Zeit und Aufwand bei der Installation.
  • Optimale Imprägnierbarkeit: Für eine gleichmäßige Harzverteilung und optimale Haftung.
  • Höhere Berstdruckfestigkeit: Mehr Sicherheit und Tragfähigkeit in kritischen Anwendungen.
  • Leichtere Expansion: Erleichtert die Installation, besonders in engen oder schwer zugänglichen Bereichen.

Matthias Peppel, Produktmanager im Bereich Verbrauchsmaterial bei Trelleborg, erklärt: „Mit dem MultiFlex 3D Liner bieten wir unseren Kunden eine Lösung, die nicht nur technisch überzeugt, sondern auch die Verarbeitung auf der Baustelle deutlich vereinfacht. Die Kombination aus Flexibilität, Temperaturbeständigkeit und einfacher Handhabung macht ihn zu einem echten Allrounder.“

Beide Liner sind mit verschiedenen Aushärtungsverfahren kompatibel – von Umgebungstemperatur über Heißwasser und Dampf bis hin zur Lichtaushärtung – und lassen sich mit Harzsystemen wie Trelleborg HC120+ oder RayCure UA verarbeiten.

Zugelassene Qualität – mit Sicherheit

Der MultiFlex Liner in Kombination mit dem HC120+ Epoxidharz ist durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassen. Die Zulassungsnummer Z-42.3-468 bestätigt die hohe Qualität und Sicherheit des Systems für den Einsatz in der grabenlosen Rohrsanierung. Damit erfüllt der Liner alle Anforderungen an eine dauerhaft zuverlässige und normgerechte Sanierungslösung – auch im öffentlichen Bereich.

Jetzt kostenloses Muster anfordern!

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Vielseitigkeit des neuen MultiFlex Liners. Fordern Sie noch heute Ihr kostenloses Muster per E-Mail an unter: pipe-repair@trelleborg.com – und erleben Sie die nächste Generation der Rohrsanierung hautnah.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Matthias Peppel

Matthias Peppel

Product Manager - Consumables
Tel: +49 171 3662020