Rörtätningar från Trelleborg ger skyddar mot läckage på Hongkongs internationella flygplats

1600x445_HEADER_Case-study_Internal-Joint-Seal-APAC

Utmaningen: Uppdatering av ett åldrande rörsystem med minimala störningar för resenärerna

Hong Kong International Airport är en av världens mest trafikerade flygplatser med 60 000 anställda och över 53 miljoner passagerare 2024.

Flygplatsen har ett omfattande kylsystem med renat havsvatten som håller en behaglig temperatur i terminalhallarna i Hongkongs subtropiska temperaturer. Systemet installerades under flygplatsens uppbyggnad 1998 och utnyttjar effektivt havsvatten för flera ändamål. Efter att ha passerat genom kylsystemet i flygplatsbyggnaden samlas vattnet upp av ett nätverk med segmenterade underjordiska betongdräneringsrör och återvinns som huvudkälla för bevattning av växterna på flygplatsen.

Under de senaste 6 åren har läckage upptäckts i vissa delar av dräneringsrören. Även om rörnätets övergripande kvalitet är god, upptäckte en inspektion 2019 att dess betongfogar hade korroderat, vilket ledde till läckage som förorenade gråvattenrören som användes till bevattning av växterna i terminalbyggnaden.

För att förhindra skador på växterna till följd av vattnets höga salthalt, samt potentiella framtida skador på närliggande anläggningar som elkablar och gasledningar, anlitade flygplatsmyndigheten Trelleborg att hjälpa till att uppdatera sitt system.
720x405_Case-study_Internal-Joint-Seal-APAC-2

Den största utmaningen med detta projekt var att alla uppgraderingar krävde att luftkonditioneringssystemet stängdes av, vilket begränsade arbetstiderna till systemets rutinmässiga ”avstängda” timmar mellan midnatt och 04.00. Om systemet skulle stängas av längre skulle temperaturen inuti terminalbyggnaden stiga till en oacceptabel nivå, vilket skulle orsaka obehag för resenärerna.

Flygplatsen behövde därför en lösning som kunde förlänga livslängden på det befintliga rörsystemet och installeras inom dessa snäva tidsramar, samtidigt som den orsakade minimala störningar för resenärerna.

Lösningen: Precisionsförstärkning med invändiga rörtätningar

Även om flygplatsmyndigheten till en början övervägde en global restaurering av rörsystemet med hjälp av CIPP-rörtätningar (Cured-in-Place Pipe Liner) valde de sedan att inte tillämpa denna lösning. Detta berodde på att de misstänkta läckagepunkterna inte fanns i rörens huvuddelar – till exempel sprickor – utan istället fanns vid rörskarvarna som hade korroderat med tiden. Detta gjorde ett fokuserat tillvägagångssätt mer kostnadseffektivt, med den extra fördelen att det hade minimal påverkan få flygplatsens verksamhet.

Projektteamet valde Trelleborgs invändiga rötätningar för att åtgärda de läckande rörskarvarna. Dessa tätningar är utformade för att överbrygga skarven med hjälp av ett hållbart och flexibelt gummimaterial säkert sammanfogat i ändarna med en höghållfast vulkaniserad skarv. För att säkerställa en tillförlitlig och hållbar passform ”låses” tätningen sedan på plats med hjälp av icke-magnetiska expansionsband i rostfritt stål.
720x405_Case-study_Internal-Joint-Seal-APAC-1

Den största fördelen med invändiga rörtätningar är den snabba installationen tack vare det unika självjusterande WedgeLock-systemet. Dessa WedgeLock-enheter ökar expansionsbandets diameter och säkerställer en jämn fördelning av kompressionskraften på gummitätningen utan behov av specialverktyg eller ytterligare processteg.

På så sätt kunde de invändiga rörtätningarna installeras snabbt och effektivt, vilket krävde minimala resurser. Som ett resultat blev rören driftklara på nolltid, med bara ett fåtal efterkontroller.

Resultat: Smidig installation för ett flygklart system

Installationen av Trelleborgs interna rörtätningar gick snabbt och effektivt, med sex till åtta skarvreparationer som per natt under det fyra timmar långa installationsfönstret. Detta gjorde det möjligt att restaurera en rörsektion per natt, motsvarande en fullständig rörrestaurering på en bråkdel av tiden.

Hela projektet slutfördes på bara en månad och installation skedde tre nätter i veckan.
Resultatet imponerade: vattenläckaget stoppades, vattenkvaliteten i gråvattenrören återställdes och flygplatsen kunde fortsätta sin effektiva bevattningsmetod för flygplatsens växter.

Installationen förhindrar också potentiella framtida skador på viktig infrastruktur som kan orsaka fara för anställda och kunder eller till och med tvinga stängning av flygplatsverksamheter.

Trelleborgs lösningar gjorde allt detta till minimal kostnad och med minimal påverkan på kundupplevelsen. I takt med att åldrande infrastruktur blir ett växande problem i tätbefolkade storstadsområden som Hongkong påminner detta projekt om vikten av riktade förebyggande åtgärder med precisionslösningar och högpresterande tätningsteknik.

För mer information:

William Wong - Trelleborg

William Wong

APAC Business Development Manager
Tel: +852 2201 1223