Interne Verbindungsdichtungen von Trelleborg bieten langfristigen Leckageschutz am Hong Kong International Airport

Die Herausforderung: Modernisierung eines alternden Rohrleitungssystems mit minimalem Störungspotenzial für die Reisenden
Der Hong Kong International Airport ist einer der geschäftigsten Flughäfen der Welt, beschäftigt 60.000 Mitarbeiter und bediente 2024 über 53 Millionen Passagiere.
Der Flughafen nutzt ein umfangreiches Kühlsystem mit gereinigtem Meerwasser, um den Besuchern in den Terminals bei den subtropischen Temperaturen Hongkongs eine kühle und komfortable Umgebung zu bieten. Ursprünglich während des Flughafenbaus im Jahr 1998 installiert, nutzt dieses System Meerwasser – auf effiziente Weise und für mehrere Zwecke. Nach dem Durchlaufen des Kühlsystems im Flughafengebäude wird das Wasser durch ein Netzwerk segmentierter unterirdischer Betonentwässerungsleitungen gesammelt, aufbereitet und als Hauptquelle für die Bewässerung der Pflanzen im Flughafenbereich genutzt.
In den letzten 6 Jahren wurden jedoch Leckagen an bestimmten Abschnitten der Entwässerungsleitungen festgestellt. Obwohl die Gesamtqualität des Rohrnetzes gut ist, wurde bei einer Inspektion im Jahr 2019 festgestellt, dass die Betonverbindungen korrodiert waren, wobei die Grauwasserleitungen, die für die Versorgung der Pflanzen im Terminalgebäude verwendet wurden, durch die Leckage kontaminiert waren.
Um Schäden an den Bepflanzungen durch den hohen Salzgehalt des Wassers sowie potenzielle zukünftige Schäden an benachbarten Versorgungsleitungen wie Stromkabeln und Gasleitungen zu verhindern, entschied sich die Flughafenbehörde zur Modernisierung ihres Systems für Trelleborg.
Die Hauptherausforderung dieses Projekts bestand darin, dass bei jeder Aufrüstung die Klimaanlage abgeschaltet werden musste, weshalb das Installationsfenster auf die routinemäßigen „Aus-Zeiten“ des Systems zwischen Mitternacht und 4 Uhr begrenzt war. Wäre das System länger abgeschaltet, würde die Temperatur im Inneren des Terminalgebäudes auf ein inakzeptables Niveau steigen, was Unnannehmlichkeiten für die Kunden zur Folge hätte.
Der Flughafen benötigte daher eine Lösung, die die Lebensdauer des bestehenden Rohrleitungssystems verlängern und innerhalb dieser engen Zeitvorgaben installiert werden konnte, wobei die Flugreisenden möglichst wenig gestört werden sollten.
Die Lösung: Präzisionsverstärkung mit internen Verbindungsdichtungen
Obwohl die Flughafenbehörde zunächst eine globale Sanierung des Rohrsystems mit der Methode des vor Ort härtenden Schlauchlinings (Cured-in-Place Pipe Liner, CIPP) in Betracht zog, entschied sie sich schließlich gegen diesen Ansatz. Dies lag darin begründet, dass sich die vermuteten Leckstellen nicht im Hauptkörper der Rohrleitung befanden – zum Beispiel infolge eines Risses – sondern isoliert an den Verbindungsstellen auftraten, die im Laufe der Zeit korrodiert waren. Dies machte einen fokussierten Ansatz kosteneffizienter, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass dieser den Flughafenbetrieb weniger stören würde.
Das Projektteam entschied sich für die internen Verbindungsdichtungen von Trelleborg, um die undichten Rohrverbindungen zu reparieren. Diese Dichtungen sind so konstruiert, dass sie die Verbindung mit einem langlebigen, flexiblen Gummimaterial überbrücken, an den Enden mit einem hochfesten vulkanisierten Spleiß sicher verbunden. Um einen zuverlässigen und dauerhaften Sitz zu gewährleisten, wird die Dichtung dann mit nicht-magnetischen Edelstahl-Spannbändern „verriegelt“.
Der Hauptvorteil von internen Verbindungsdichtungen ist ihre schnelle Montagezeit, dank des einzigartigen selbstausrichtenden WedgeLock-Systems. Diese WedgeLock-Baugruppen vergrößern den Spannbanddurchmesser und sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Druckkraft auf die Gummidichtung, ohne dass spezielle Werkzeuge oder zusätzliche Prozessschritte erforderlich sind.
Auf diese Weise konnten die internen Verbindungsdichtungen schnell, effizient und mit minimalem Ressourcenaufwand installiert werden. Dadurch waren die Rohre im Handumdrehen wieder betriebsbereit und es waren nur wenige zusätzliche Kontrollen erforderlich.
Die Ergebnisse: Reibungslose Installation für ein leistungsfähiges System
Die Installation der internen Verbindungsdichtungen von Trelleborg wurde schnell und effektiv durchgeführt, mit sechs bis acht Verbindungsreparaturen im Rohrnetz pro Nacht während des vierstündigen Installationsfensters. Dies ermöglichte die Sanierung eines Rohrabschnitts pro Nacht, weshalb somit in einem Bruchteil der Zeit der gleiche Wert wie bei einer vollständigen Rohrsanierung realisiert wurde.
Das gesamte Projekt wurde in nur einem Monat abgeschlossen, die Installation erfolgte in drei Nächten pro Woche.
Die Ergebnisse waren beeindruckend: die Wasserleckagen wurden gestoppt, die Wasserqualität in den Grauwasserleitungen wiederhergestellt und der Flughafen konnte seine wassereffiziente Methode zur Versorgung seiner Pflanzen fortsetzen.
Die Installation verhindert auch mögliche zukünftige Schäden an wichtiger Infrastruktur, die für Mitarbeiter und Kunden eine Gefahr darstellen oder sogar den Flughafenbetrieb stilllegen könnten.
Die Lösungen von Trelleborg haben all dies zu minimalen Kosten und mit minimaler Beeinträchtigung des Kundenerlebnisses erreicht. Da die alternde Infrastruktur in dicht besiedelten Metropolregionen wie Hongkong zu einem wachsenden Problem wird, erinnert dieses Projekt an die Bedeutung gezielter Präventivmaßnahmen mit Präzisionslösungen und leistungsstarker Dichtungstechnologie.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: