contactusurl /sv-se/search Inga resultat Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found sidor av Sök Visar På denna sida Your Browser is outdated Återförsäljare Distributör Official Dealer Premium Partner adresser adresser Articles Regulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Övervinn vidhäftning inom halvledartillverkning

Seal-Glide
Upptäck hur Trelleborgs ytbehandling Seal-Glide® minskar vidhäftning inom halvledartillverkning med upp till 80 procent, vilket sänker underhållskostnader och förbättrar utrustningens effektivitet.

Elastomerer är avgörande för att förhindra läckage och upprätthålla vakuum i halvledartillverkning. En vanlig utmaning är vidhäftning – när tätningar klibbar fast vid motytor – vilket kan störa produktionen och därmed öka kostnaderna.

För att lösa detta har Trelleborg utvecklat Seal-Glide®. Det är en egenutvecklad ytbehandling som minskar friktion utan att kompromissa med tätningens prestanda.

Hur Seal-Glide® fungerar

Seal-Glide® är en nanoskalig ytbehandling som förbättrar friktionsegenskaperna hos konventionella beläggningar. Behandlingen är mycket tunn – vanligtvis mindre än 450 nanometer – vilket innebär att den inte påverkar tätningens grundläggande egenskaper. Detta gör tekniken särsklit lämplig för komplexa komponenter där traditionella beläggningar ofta inte fungerar tillräckligt bra.

Bevisade resultat

Trelleborg har i omfattande tester applicerat Seal-Glide® på sina Isolast® PureFab® FFKM-material (perfluorgummi). Resultatet var tydligt: vidhäftningen minskade med upp till 80 procent.

För halvledartillverkare innebär detta:

  • Mindre underhåll: Mindre stilleståndstid för rengöring och byte av tätningar.
  • Lägre kostnader: Minskad total ägandekostnad.
  • Ökad effektivitet: Jämnare drift i både statiska och dynamiska applikationer.

Läs mer om Seal-Glide® här