Design og funksjon
Trelleborg 945 borepakning er en gummipakning for fleksibel tilkobling av rør til kummer og rør.
Den kan brukes med både prefabrikkerte og kjerneborede hull.
Designet på pakningen gjør at den er enkel å montere og gir utmerket motstand mot tverrlast, samtidig som den gir avvinklingsmulighet.
Den ekstra brede profilen kan dekke eksponerte stålarmering i kjerneborede hull som beskytter mot potensiell korrosjon.
Trelleborg 945 borepakning oppfyller kravene i alle relevante gjeldende europeiske standarder.
Dimensjoner
Dimensjonstabell Trelleborg 945 for plastrør
DIMENSJON | ART.NR. | NRF.NR. | RØRDIM. | BOREHULL | DIM. BETEGN. | BOREHULLSTOL. |
110 Plast | 1957601 | 2108491 | 110 | 138 | 110/138 | +0/-1 |
160 Plast | 1168004 | 2108492 | 160 | 186 | 160/186 | +0/-1 |
200 Plast | 1168102 | 2108493 | 200 | 226 | 200/226 | +0/-1 |
250 Plast | 1168200 | 2108494 | 250 | 275 | 250/275 | +0/-2 |
315 Plast | 1168305 | 2108495 | 315 | 341 | 315/341 | +0/-2 |
400 Plast | 1252504 | 2108439 | 400 | 426 | 400/426 | +0/-2 |