Gjennomføringer | Seals & Profiles

En optimal løsning for alle behov

Kor-N-Seal® I 106-406 Series
Kor-N-Seal® I 106-406 Series

En mye brukt kumgjennomføringen til bruk på vann og avløp.

Kor-N-Seal® II 206 Series
Kor-N-Seal® II 206 Series

Designet for rørdimensjon 18 " (DN 450 mm) og større.

Trelleborg 910 AR borepakning
Trelleborg 910 AR Borepakning

Fleksibel gjennomføring for rør til kummer eller tilkobling på rør.

Trelleborg 911 Combi pakning
Trelleborg 911 Combi pakning

Fleksibel gjennomføring av rør til kummer og for å føre rør gjennom betongvegger og andre konstruksjoner.

Connector Trelleborg 930
Trelleborg 930

Fleksibel gjennomføring av rør til kummer

Trelleborg 945 borepakning
Trelleborg 945 Borepakning
Fleksibel gjennomføring for rør til tykkere veggtykkelser i betong eller til dobbelveggede rør og kummer av plast
Trelleborg 570 gjennomføring
Trelleborg 570

Fleksibel gjennomføring av rør til tynne vegger og tanker

Vanntette systemer som varer

Problemfri lagring, transport og installasjon