contactusurl /nb-no/waterinfrastructure/search Ingen resultater Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Leter du etter dette? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner adresser adresser Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

En optimal løsning for alle behov

Cross section of Kor-N-Seal® I 106-406 Series in white and black
Kor N-Seal l 106_406 Series
En mye brukt kumgjennomføringen til bruk på vann og avløp.
Kor-N-Seal® II 206 Series - Trelleborg
Kor N-Seal lI 206 Series

Designet for rørdimensjon 18 " (DN 450 mm) og større.

3D cross section of Trelleborg 910 Triple Lip in a manhole with orange pipe before being installed
Trelleborg 910 AR borepakning

Fleksibel gjennomføring for rør til kummer eller tilkobling på rør.

3D cross section of Trelleborg 911 Multi Connector in a manhole with orange pipe after being installed
Trelleborg 911 combi pakning
Fleksibel gjennomføring av rør til kummer og for å føre rør gjennom betongvegger og andre konstruksjoner.
Connector Trelleborg 930
Trelleborg 930 Sandstopp for korrugerte rør
Fleksibel gjennomføring av rør til kummer.
3D cross section of Trelleborg 945 Five Lip in a manhole with orange pipe before being installed
Trelleborg 945 borepakning
Fleksibel gjennomføring for rør til tykkere veggtykkelser i betong eller til dobbelveggede rør og kummer av plast.
Trelleborg 570 - Flexible connector
Trelleborg 570
Fleksibel gjennomføring av rør til tynne vegger og tanker.

Hydrokor® Coring Machines - Trelleborg
Manhole coring & ancillary equipment
Concrete pipes
Pipe-to-Pipe
Vanntette systemer som varer

Problemfri lagring, transport og installasjon