사용 환경에 적합한 제품 선택하기
당사의 제품군은 첨단 엔지니어링, 첨단 폴리머 재질 및 산업에 대한 전문 지식을 기반으로 제작되어 까다로운 반도체 제조 환경에서도 뛰어난 성능을 발휘하는 씰링 솔루션을 제공합니다. 입증된 안정성, 순도, 혁신을 핵심 가치로 두고 있는 당사의 솔루션은 다운타임을 줄이고 수율을 높이며 총소유비용을 절감하는 것을 목표로 합니다.
반도체 오링
유연성과 비용 효율성이 특징인 오링은 반도체 공정 중 정적 환경에 사용하기 이상적입니다. 첨단 재질로 만들어져 까다로운 환경에서도 뛰어난 씰링을 제공함으로써 공정의 무결성을 유지합니다. 요구사항에 따라 모든 규격으로 제작 가능합니다.
FlexiMold™ 오링
당사의 독자적인 FlexiMold™ 기술은 성형 제품의 완벽한 무결성을 갖춘 고정밀, 대구경 오링 및 씰을 생산합니다. 이 혁신적인 공정은 전용 금형 없이 부품을 생산함으로써 리드 타임을 최소화하고 비용을 절감합니다.
본디드 슬릿 밸브 도어 씰
최적의 성능을 발휘하도록 설계된 이 씰은 첨단 엘라스토머와 접합 금속 도어 설계를 결합하여 마모와 파티클 발생을 현저히 줄여줍니다. 이러한 혁신적인 구조는 씰의 수명을 연장하고 설치 오류를 방지하며 사용 수명을 늘려주기 때문에 까다로운 반도체 제조 환경에 이상적입니다.
웨이퍼 연마용 CMP 멤브레인
까다로운 화학적 기계적 연마(CMP) 공정에서 최적의 결과를 보장하는 당사의 CMP 멤브레인은 웨이퍼의 탁월한 평탄도와 균일한 연마를 위해 설계되었습니다. 고점도 실리콘 고무(HCR)와 액상 실리콘 고무(LSR)로 제작되어 뛰어난 화학적 호환성과 내구성을 자랑합니다. CMP의 까다로운 조건을 견딜 수 있도록 제작된 이 멤브레인은 안정적인 성능 및 오래 지속되는 내구성을 제공합니다.
복합 성형 부품 및 접합 부품
당사는 초기 설계 단계부터 고객과의 논의를 바탕으로 다양한 재질을 활용한 맞춤형 폴리머 솔루션을 개발합니다. 당사의 첨단 고무-금속 및 고무-플라스틱 부품은 장비의 전반적인 성능을 향상시키고 유지보수 부담을 줄여주는 다기능 설계를 구현한 제품입니다.
이러한 전문 솔루션에는 진동 제어 용도의 아웃개싱이 낮은 댐퍼와, 침지 및 고속 회전 공정 중 전기 도금 화학 용액이 웨이퍼 가장자리에 닿는 것을 방지하는 엣지 제외 웨이퍼 씰이 포함됩니다.
Turcon® Variseal® 스프링 에너자이즈드 씰
Variseal®은 동적 및 정적 조건에 모두 부합하도록 설계된 스프링 에너자이즈드 씰입니다. 고진공 및 부식성 환경에서도 안정적인 성능을 발휘합니다. 따라서 가동 시간이 매우 중요한 까다로운 반도체 시스템에 이상적인 솔루션입니다.
서브팹 시스템용 Isolast® K-Fab™ 플랜지 씰
까다로운 서브팹 환경을 위해 설계된 플랜지 씰은 극한의 온도 및 가혹한 화학물질이 있는 환경에서도 안정적인 성능을 보장합니다. 최적화된 엘라스토머 설계를 통해 재질 사용을 줄이고 열적 특성을 향상시키며 열 팽창과 같이 빈번하게 발생하는 문제를 사전에 예방합니다.
에어씰
첨단 수직로의 로드락 및 점검구에 사용되는 에어씰은 높은 그레이드의 고무 재질로 제작되는 팽창식 씰입니다. 기존의 평면 가스켓 및 오링의 역할을 효과적으로 수행하여 진공 및 양압 환경 모두에서 안정적인 씰링을 제공합니다.
Turcon® Varilip® PDR 로터리 씰
마찰이 적고 스틱슬립이 없다는 특징을 가진 Turcon® Varilip® PDR 씰은 전력 소비와 발열을 감소시킵니다. 또한 설계 특성 상 필요한 토크가 훨씬 낮기 때문에 제품 수명이 연장되는 결과를 기대할 수 있습니다. 이를 통해 계획 유지보수 주기를 최대한으로 연장하며 전반적인 생산성을 향상시킵니다.
Wills Rings® 금속 씰
폴리머 씰보다 더 많은 기능이 필요한 경우 Wills Rings®이 해결책이 될 수 있습니다. 정적 금속 페이스 씰인 Wills Rings®은 극한의 조건에 사용될 수 있도록 설계되었습니다. 다양한 금속 및 코팅을 적용할 수 있으며 가장 까다로운 반도체 제조 환경에서도 씰링 무결성을 보장합니다.
엔지니어링 폴리머 솔루션
트렐레보그의 엔지니어링 플라스틱은 웨이퍼 처리 및 취급에 가장 이상적인 제품으로 향상된 성능 및 간편한 조립이 특징입니다. 부분 조립에 적합한 이 제품은 가공된 부품 및 씰과 완벽하게 결합됩니다. 뿐만 아니라 오버몰딩 Isolast® FFKM 웨이퍼 캐리어 씰의 인서트로 사용되어 강성과 안정성을 높여줍니다.
Seal-Glide® 코팅 및 표면 처리
트렐레보그의 Seal-Glide® 코팅 및 표면 처리 기술은 엘라스토머 씰의 스틱션 및 마찰 특성을 개선하기 위해 개발된 기술입니다. 이 제품은 내마모성을 높이고 표면 사이의 접착력을 줄임으로써 동적 환경에서 안정적인 씰링을 제공합니다.
맞춤 설계 및 제조 역량
트렐레보그의 반도체 역량은 지금까지 설명된 제품군에 국한되지 않습니다. 저희는 귀사의 작동 조건에 맞게 재질, 설계, 솔루션을 맞춤 제공합니다. 트렐레보그의 맞춤 설계 및 협업 기반의 업무 방식은 설계부터 납품까지 전 과정을 지원하며, 여기에는 사용 환경 평가, 재질 선택, 씰 및 부품 설계, 유한요소해석(FEA), 신속 프로토타이핑, 맞춤 성형, 고무-금속 또는 고무-플라스틱 접합, 클린룸 생산, 테스트 및 양산이 포함됩니다. 귀사의 요구사항을 토대로 트렐레보그 전문가에게 상담을 받으신 후 최적의 씰링 솔루션을 찾아보세요.