contactusurl /ko-kr/seals/search 결과 없음 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 구애 구애 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

트렐레보그, 불소계 계면활성제 없는 씰링 재질 출시

Fluorosurfactant-free PureFabs
트렐레보그씰링솔루션에서 반도체 생산을 위한 혁신적인 비불소계 계면활성제 재질을 출시한다.
전세계 규제 당국 및 반도체 제조사들이 건강 및 환경에 잠재적 영향을 미칠 수 있는 PFAS 저감에 점점 더 주력하고 있는 가운데 트렐레보그가 기존 PureFab® 재질군에 추가로 3종의 신규 비불소계 계면활성제 재질을 개발했다.
 
 >>혁신적인 비불소계 씰링 솔루션에 대해 알아보기

글로벌 반도체 부문 디렉터 크리스 버스비는 "트렐레보그가 새롭게 출시한 고온 과불소고무(FFKM) 및 불소고무(FKM) 재질은 불소계 계면활성제가 포함되지 않은 재질로, 저분자 PFAS 불소계 계면활성제 없이 생산되었다는 것을 뜻한다. PFAS 저감을 위한 규제가 강화되는 상황에서 이러한 신규 재질은 향후 규제 리스크로부터 고객을 보호하고 공급망을 강화하는데 큰 역할을 할 수 있다." 라고 말했다.
 
또한 "신규 재질 - JPF50 및 JPF58 (FFKM), VPF20 (FKM) - 은 재질의 성능 및 내구성을 해치지 않으면서도 우수한 성능을 구현할 수 있다. 관심이 있다면 누구든 트렐레보그를 통해 샘플 테스트를 진행할 수 있다."고 덧붙였다. 
 
오염 가능성을 낮추고 수율 극대화

Isolast® PureFab® JPF50은 다양한 화학 반응 및 가장 보편적인 박막 전구체 환경에서 엄격한 순도 및 플라즈마 저항성 요건을 충족할 수 있도록 만들어진 고순도 FFKM 이다. 필러나 불소계 계면활성제 없이 생산되며 수명을 연장하고 수율을 높인다.
 
JPF50은 극도로 낮은 아웃개싱 및 최소한의 입자 방출을 통해 오염 가능성을 줄이고 공정 수율을 최대화 함으로써 최대 +300°C/+572 °F까지 높은 온도에서 탁월한 성능을 발휘하며 가장 가혹한 환경에서도 안정적인 씰링 성능을 보장한다. 
 
JPF50은 증착 공정(PECVD, HDPCVD, PEALD) 및 에칭 공정(ALE, 건식 에칭) 내의 씰 및 부품에 탁월한 성능을 발휘하며, 챔버 뚜껑 및 가스 유입구 씰은 물론 본디드 슬릿 밸브 도어 씰에도 이상적이다.
 
극한의 온도를 견디는 탁월한 안정성
 
Isolast® PureFab® JPF58은 장기적인 열 안정성 및 순도가 필수적인 극한의 온도에서 지속적이고 안정적으로 작동할 수 있도록 개발된 FFKM이다.
 
JPF58은 최대 +300 °C/+572 °F까지 뛰어난 열 안정성을 발휘하여 장기간 사용 시에도 일관된 씰 성능을 유지하며, 높은 기계적/열 응력에 노출되어도 균열이 발생하지 않아 수명을 연장하는 데 큰 역할을 한다. 가혹한 공정 가스 및 배기 가스에 대한 내성을 갖춘 JPF58은 까다로운 사용 환경에서도 입증된 안정성을 제공하며 높은 부하와 고온 조건 하에서 연속 작동 시에도 치수 안정성을 유지한다.
 
이 재질은 RTP, ALD, CVD, 확산로를 포함한 고온 공정용 씰/부품, 석영관, 챔버/용광로 도어씰, 배기/진공 연결 플랜지 및 센터링 링에 이상적이다.
 
높은 순도가 필수적인 환경에서 강화된 내구성
 
PureFab® VPF20은 반도체 및 평판 디스플레이 제조를 위한 엄격한 요건을 충족할 수 있도록 오염 없는 생산을 보장하는 고순도 불소고무(FKM) 재질이다. 불소계 계면활성제를 사용하지 않은 베이스 폴리머를 고순도 합성 필러와 배합함으로써 금속 오염 물질 및 이온 추출물을 최소화해 높은 순도가 필수적인 환경에서 뛰어난 성능 및 안정성을 보장한다.
 
견고한 기계적 강도 및 우수한 탄성 회복성을 가진 VPF20은 정적 및 동적 환경 모두에서 훌륭한 안정성을 제공하며 핵심 공정 화학 반응에 강력한 내화학성을 자랑한다. VPF20은 적정 수준의 온도 및 중간 수준의 화학 반응이 일어나는 환경에서 가장 비용 효율적인 성능을 기대할 수 있는 재질이다.
 
이 재질은 트랜스퍼 모듈, 로드락, 반도체 이송 장비 (EFEM), 진공 취급 시스템, 범용 진공 씰 및 평판 디스플레이 제조 장비, 표준 블랙 FKM 사용시 오염의 위험이 있는 고순도 사용 환경에 이상적이다. 
 
>>  Isolast® PureFab® 전체 제품군 알아보기

PureFab® 전체 제품군에는 증착, 식각, 애싱/스트립, 플라즈마 세정 및 원자층 증착(ALD)과 같은 열처리 등 가혹한 전단계 공정에서 뛰어난 성능을 발휘하는 재질들이 포함되어 있다.
 
 >> 트렐레보그 반도체 씰링솔루션에 대해 더 알아보기

                                                                               
* 불소계 계면활성제가 포함되지 않은 재질이란 PFAS 불소계 계면활성제를 의도적으로 사용하지 않았음을 의미합니다. 당사가 파악한 바와 이용 가능한 정보를 바탕으로 볼 때 해당 재질에는 PFAS 불소계 계면활성제가 포함되어 있지 않습니다. 다만, 의도치 않게 미량으로 PFAS 불소계 계면활성제가 포함될 가능성을 완전히 배제할 수는 없습니다.