contactusurl /ja-jp/seals/search 結果なし Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing 以下の分野の関連製品に興味がある方に Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 住所 住所 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml
VLII_Webinar_2_Unlocked

ターコン VL シール II ウェビナー

ターコン VL シール II デザインと特長

ターコン VLシールⅡは、O-リングとL字型ターコン®シールリングを組み合わせた片圧用組み合わせシールです。従来のターコン® VLシールのバックポンピング機能と特許取得の新機能を組み合わせた画期的なシールです:
- 角度の付いたシールの背面により、使用圧力に合わせてシール幅を調整できるため、漏れ制御が向上します。
- 先端部分の保護リップは、ハードウェアの組み立て中にシールエッジを保護します。
- シールのFEA(有限要素解析)による最適化されたデザインは、O-リングのサポートと保持を改善します。
- シール外径の面取りにより、ハードウェアへの負荷を軽減します。
Turcon VL Seal II

バーチャルショールーム

性能評価

ターコン VL シール II - 次世代の油圧用ロッドシール
トレルボルグ シーリングソ リューションズは、ターコン VLシールⅡにより航空機の油圧シールにおいて業界をリードしています。ターコン VLシールをベースに開発されたこの先進的なシールは、シール性能の向上、簡単な取り付け、そしてより高い信頼性を提供します。また、ルブリケーションマネジメントの技術を用いて、シールのバックポンピング機能は、トラブルを防止するために最適化されています。様々なテストにより、優れた “ゼロ”リーク性能が証明されており、寿命を延ばし、メンテナンスを最小限に抑えられます。