O-Ring prodotto in silicone o fluorocarbonio con una guaina in FEP senza saldatura. Queste guarnizioni sono in grado di risolvere i problemi di tenuta grazie alla loro resistenza chimica, unita alle buone proprietà elastiche e ad un basso attrito. Conforme alla ISO 3601, AS 568 A, BS 1806 e BS 4518 e ad altre norme, che comprendono anche le sezioni cave e quadrate. Disponibile sia in dimensioni metriche che in pollici.Catalogo elettronico (metric) Catalogo elettronico (inch)