contactusurl/cs-cz/seals/searchŽádné výsledkyAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems foundpoložekpoložekzVyhledat & PomocZobrazenoHledáte toto?ProdejceDistributorOfficial DealerPremium Partneradresyadresypoložek,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Tyto povlakované O-kroužky mají jádro buď ze silikonu (VMQ) nebo z fluorkaučuku (FKM) a jsou opláštěny bezešvým povlakem z materiálu FEP. Zapouzdřené FEP O-kroužky se používají pro statické utěsnění a slučují přednosti elastomerů s chemickou odolností a nízkým třením povlaku FEP. Dodávají se dle norem ISO 3601, AS 568 A, BS 1806, BS 4518 a dalších. Jsou k dispozici i v provedení s mezikruhovým a čtvercovým profilem. Je dostupná palcová a metrická rozměrová řada.Elektronický katalog (metric) Elektronický katalog (inch)