PUMPADUKT S - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PUMPADUKT S

Hydrocarbures et produits pétroliers / Aspiration et refoulement

Applications

Aspiration et refoulement d’hydrocarbures à teneur en aromatiques < 50%. Chargement et déchargement des bateaux, camions-citernes ou wagons-citernes. Installations fixes dans diverses industries.

Avantages

Très robuste et flexible. Revêtement particulièrement résistant aux hydrocarbures, à l’abrasion, aux agents atmosphériques et à l’ozone. Conductibilité électrique assurée par le mélange du tube.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

oil and petrol resistant NBR, black, smooth

Armature

synthetic textile, braided with embedded steel helix

Revêtement

oil and weather resistant CR, black, fabric impression

Température

-40°C to +100°C.

Propriétés électriques

conductive tube and cover, R<10^6Ω/lg.

Normes et homologations

EN 12115, EN 1761.

Informations complémentaires

This hose has been checked and approved by INERIS (french notified body) for use in any ATEX areas. For safe use, the hose assembly should be earth-connected with a resistance lower than 10^8Ω. ID>100mm: not included in EN 12115 and EN 1761.

Technical Specifications

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Downloads

Product Sheet

Product Sheet (PDF)  

Téléchargements

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Téléchargements (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Téléchargements (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires