decodedHtml

Applications

Avantages

Design

4062_8342d9d0-fe85-4b5a-8e9a-45d32374a331.png
Vue d'ensemble
Tube
Pour DRY : films polyamide.
Pour WET : films nylon et PTFE.
Armature
Pour le DRY : couches de polypropylène et de polyamide.
Pour WET : couches de nylon et de PTFE.
Revêtement
Pour le DRY : toile enduite enduit de PVC, aspect ondulé.
Pour WET : toile enduite de PVC et PET, aspect ondulé.
Température
-30 to +100
Normes et homologations
Tous types de raccords sertis disponible.
2 types d'étanchéité :
- Étanchéité à sec (DRY) pour la gamme standard de 25 à 100 mm.
- Étanchéité via collage (WET) pour la gamme premium de 100 à 300 mm, améliorant la fiabilité, durabilité et la sécurité.
Informations complémentaires
Longueurs équipées de raccords fournies sur demande avec certificat d’épreuve.
Sur demande :
- Usage léger type 1 (7 bar) et usage standard type 2 (10,5 bar).
- Etanchéité type WET pour les diamètres inférieurs.
- Autres qualités d'hélices intérieurs et extérieurs.
- Autres couleurs de revêtement.
- Taille impériale.
Dépression max : 0.9 bar.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3