Applications
Aspiration et déchargement d’hydrocarbures légers ou lourds et produits dérivés à teneur en aromatiques jusqu’à 100 %.
Equipement routier, ferroviaire ou installations fixes.
Avantages
Tuyau flexible facile à manipuler (faible rayon de courbure).
Utilisation par toutes températures.
Design
Vue d'ensemble
Tube
Polypropylène
Armature
toiles et films en plastique
Revêtement
toile enduite PVC, bleu.
Température
-30 to +115
Normes et homologations
Types de raccords possibles :
1/2 symétrique (aluminium, bronze, inox) ;
mâle BSP, femelle à tête orientable ;
raccord rapide à cames (type Camlock).
Brides fixes ou tournantes (ISO PN 10/16, ASA 150).
1/2 symétrique (aluminium, bronze, inox) ;
mâle BSP, femelle à tête orientable ;
raccord rapide à cames (type Camlock).
Brides fixes ou tournantes (ISO PN 10/16, ASA 150).
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)