Applications
Circulation sous pression de peintures à base de benzène, toluène et xylène, laques, vernis et certains autres produits chimiques.
Convient également pour l’équipement des pistolets de peinture.
Avantages
Résistance du revêtement aux produits chimiques et corrosifs.
Sans silicone.
Tube antistatique.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant aux peintures à base de solvants, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, vert, lisse.
Température
-20 to +100
Normes et homologations
Les raccords spéciaux utilisés dans l’industrie de la peinture (raccords vissés ou sertis) sont recommandés.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |