Applications
Aspiration et refoulement de la quasi-totalité des produits chimiques corrosifs : acides forts, solvants à teneur élevée en aromatiques, solvants chlorés ou oxygénés, hydrocarbures aromatiques, etc.
Pour les installations sur camions-citernes, wagons-citernes, quais de déchargement ainsi que les installations mobiles et fixes de l’industrie chimique et des industries diverses (pharmacie, etc.).
Avantages
- Tuyau polyvalent : convient pour un grand nombre de produits chimiques.
- Excellente résistance mécanique.
- Excellent rayon de courbure.
- Le tube lisse facilite le nettoyage (jusqu’à +140°C pendant 30 minutes).
- Le revêtement présente une très bonne tenue au vieillissement, aux agressions atmosphériques et à l’ozone, ainsi qu’une bonne résistance à l’abrasion et aux produits chimiques.
- Compatible avec différents types de raccords.
- Peut également être utilisé pour le transfert de liquides alimentaires, acides, alcooliques ou gras.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
UPE (polyéthylène à ultra haut poids moléculaire) résistant aux produits chimiques, noir, lisse.
Armature
fils textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-40 to +100
Normes et homologations
Des raccords spécialement conçus sont disponibles, nous contacter.
Informations complémentaires
Ce tuyau a été testé et approuvé par l’INERIS pour une utilisation en zones ATEX.
Diam. int.>100mm : non compris dans la norme EN12115.
Dépression max : 0.9 bar.
Diam. int.>100mm : non compris dans la norme EN12115.
Dépression max : 0.9 bar.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Certificat Alimentarite
Certificat
Certificat ATEX
Certificat
Guide de manipulation
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de stockage
Guide d'utilisation (pdf)