Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
NBR de qualité alimentaire résistant à l’huile, lisse, blanc,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, lisse, rouge,
Température
, Eau : -20°C to +100°C/WP=20bar.
Vapeur : +165°C/6bar
Normes et homologations
Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006.
Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.
Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994.
Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).
Raccords et raccordements
Raccords spécialement adaptés à ces applications et disponibles.
Nous contacter pour plus d’informations.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Pressure Table
Notes
TELECHARGEMENTS

Fiche produit

Declaration de conformite

Guide de Nettoyage

Guide de manipulation

Guide de stockage

Industrie Agro-Alimentaire

Vins & Alcools

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3