Applications
Tuyau aplatissable, léger, pour les travaux publics, l’agriculture et tous types d’industries.
Destiné au refoulement d’air, d’eau, d’hydrocarbures légers ou de produits chimiques peu agressifs, principalement quand de grandes longueurs et de faibles poids sont nécessaires dans des environnements difficiles d’accès.
Avantages
Enroulable à plat : stockage et manipulation facilités.
Grande résistance et excellente adhérence entre les éléments constitutifs garantissant une exceptionnelle résistance à la traction.
Peut être fabriqué en longueurs de 200m.
Résistant à l’huile et aux produits chimiques.
Bonne souplesse sous pression.
Ce tuyau résiste très bien à des manipulations sévères.
S’il venait à être endommagé, on peut le réparer au moyen d’un manchon de tuyau du même diamètre, placé à l’endroit abîmé.
Sous pression, la dilatation du tuyau assure l’étanchéité.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation
Maintenance Industrielle
Brochure