Obturadores ciegos - Trelleborg Stopper
Las pruebas de estanqueidad adquieren cada vez mayor relevancia, tanto en tuberías reparadas mediante procesos de revestimiento como en las de tuberías nuevas. Los obturadores ciegos y con bypass de Trelleborg son ideales para la supresión temporal y la derivación de caudales durante los trabajos de comprobación y reparación de tuberías.
Pueden utilizarse para un amplio rango de aplicaciones de limpieza, inspección y mantenimiento, así como durante trabajos de renovación. El material flexible y de gran adherencia proporciona un sellado estanco en cualquier material de tubería. El sistema Trelleborg Stopper está diseñado tanto para tuberías circulares como ovaladas.