Mangueras composite
Las operaciones de barco a barco requieren mangueras composite extremadamente confiables, que están especialmente diseñadas para las condiciones ambientales en alta mar. Gutteling proporciona mangueras composite de acuerdo con los estándares internacionales más estrictos, como el código de la Organización Marítima Internacional (OMI) de granelero y el código de transportista de gas. Estos estrictos estándares internacionales brindan seguridad a la tripulación, los barcos y el medio ambiente.
Proporcionan seguridad durante el transporte de sustancias químicas líquidas peligrosas y gases cirógenos a granel por mar. Estas normas prescriben el diseño y la fabricación del equipo que deben transportar, incluyendo las mangueras composite. Organizaciones como DNV, Lloyds y la Guardia Costera de EE. UU. Garantizan con las pruebas de tipo de productos que se adhieren a estos estándares. Todas las mangueras composite Gutteling están certificadas de acuerdo con estos estándares y códigos.
Elija su manguera
Nuestros certificados
Gutteling actualmente mantiene un sistema de gestión de seguridad y calidad. El sistema de gestión de canalones combina la ISO 9001 y el código de la Directiva de equipos a presión para equipos mantenidos a presión (PED2014 / 68 / EU). Los certificados del sistema son validados anualmente por DNV para garantizar el cumplimiento de la Organización Internacional de Estándares y PED.
Elija su aplicación
Contacto

Gutteling B.V. (head office)
Pelsertstraat 9
Rotterdam , 3044 CH Netherlands

Gutteling Americas Inc.
6702 Willowbrook Park
Houston , TX 77066 USA