Mangueras composite
Las operaciones Ship to Shore requieren solo las mejores mangueras composite. Estas operaciones son una combinación de condiciones ambientales marítimas, así como las condiciones de manejo rudo que generalmente se encuentran en las terminales. Estas mangueras cumplen con la norma EN 13765 / EN 13766 (ISO 27126/27127) y las pautas de terminales internacionales como ISGOTT. Este documento se ha convertido en el trabajo de referencia estándar sobre la operación segura de los petroleros y las terminales a las que sirven.
Las mangueras composite también forman parte de las directrices de la Directiva de equipos a presión (PED2014 / 68 / UE), por lo tanto, las mangueras composite Gutteling están certificadas por DNV de acuerdo con esta última guía revisada hasta la categoría 3 para mercancías peligrosas. Las organizaciones de clase como DNV, Bureau Veritas y Lloyd’s Register aseguran con el examen de tipo de los productos que se cumplen estas normas.
Elija su manguera
Nuestros certificados
Gutteling actualmente mantiene un sistema de gestión de seguridad y calidad. El sistema de gestión de canalones combina la ISO 9001 y el código de la Directiva de equipos a presión para equipos mantenidos a presión (PED2014 / 68 / EU). Los certificados del sistema son validados anualmente por DNV para garantizar el cumplimiento de la Organización Internacional de Estándares y PED.
Elija su aplicación
Contacto

Gutteling B.V. (head office)
Pelsertstraat 9
Rotterdam , 3044 CH Netherlands

Gutteling Americas Inc.
6702 Willowbrook Park
Houston , TX 77066 USA