Mangueras composite
El uso industrial requiere mangueras composite adecuadas para todo tipo de condiciones de manipulación brusca, como carga / descarga de vagones y vagones cisterna, servicio de planta, estaciones de mezcla, llenado de bidones y operaciones de bombeo. Estas mangueras se pueden utilizar para una variedad de productos químicos y petroquímicos, incluidos los biocombustibles, el cloro y el ácido sulfúrico.
Las mangueras composite Gutteling para aplicaciones industriales se producen de acuerdo con las mismas pautas y reglas aplicables que se han utilizado para las operaciones Ship to Shore y Ship to Ship. Estas pautas y reglas incluyen las regulaciones de la Directiva de equipos a presión (PED) y la producción y prueba EN 13765 / EN 13766 (ISO 27126/27127) de mangueras composite.
Elija su manguera
Nuestros certificados
Gutteling actualmente mantiene un sistema de gestión de seguridad y calidad. El sistema de gestión de canalones combina la ISO 9001 y el código de la Directiva de equipos a presión para equipos mantenidos a presión (PED2014 / 68 / EU). Los certificados del sistema son validados anualmente por DNV para garantizar el cumplimiento de la Organización Internacional de Estándares y PED.
Elija su aplicación
Contacto

Gutteling B.V. (head office)
Pelsertstraat 9
Rotterdam , 3044 CH Netherlands

Gutteling Americas Inc.
6702 Willowbrook Park
Houston , TX 77066 USA