Das Trelleborg DrainPacker System wurde von den MRWA offiziell zugelassen.

Das Trelleborg DrainPacker System wurde von den Melbourne Retail Water Agencies (MRWA), einem gemeinsamen Verband von South East Water, Yarra Valley Water und Greater Western Water, offiziell zugelassen. Dies ist die erste Zulassung des Systems durch eine australische Wasserbehörde (1), mit der die Einhaltung der Qualitätssicherungs- und Leistungsanforderungen von Australiens wichtigstem Branchenverband für den städtischen Wassersektor anerkannt wird. (2)
Klicken Sie hier, um die Zulassung anzuzeigen.
Das Trelleborg DrainPacker System ist ein abschnittsweises Reparaturverfahren für Rohre aus allen Materialien, einschließlich Beton, Steinzeug, Asbestzement, Gusseisen oder duktilem Eisen, GFK, PVC und PE, im Größenbereich von DN 100 bis DN 1200. Das System eignet sich zum Ausbessern von Rissen, mechanischem Verschleiß, Korrosion und undichten Verbindungen in unterirdischen drucklosen Freispiegelleitungen und Abwasserkanälen. Die Reparaturlängen reichen von 0,5 m bis 5 m.
Das DrainPacker System besteht aus den folgenden Geräten und Materialien:
- DrainPacker (kurze Packer, lange Packer, Flex-Packer, seitliche Packer)
- Grassfire Mat (zwei Sorten von Glasfasermatten)
- Silikatharz (Typ W, Typ S, Typ W01 Harze)

Die Product Appraisal Technical Advisory Group der MRWA hat die Qualitätssicherungs- und Leistungsanforderungen für das Trelleborg DrainPacker System vor der Zulassung geprüft. Die Entscheidung wurde nach Prüfung des Produktionsmanagement- und Kontrollsystems von Trelleborg (Übereinstimmung mit ISO 9001), der Ausrüstung und der Materialien (Übereinstimmung mit den DIBT-Normen DIN 1259-1, DIN 61853-1, DIN61853-2 und DIN 61854-1), der Montageanleitungen, der Schulung, der Installation, der Verpackung und des Transports sowie der Produktgarantie getroffen.
Der Antrag wurde von Trelleborgs derzeitigem Vertriebspartner in Australien, der Sewer Equipment Company (AUST), eingereicht, die auf die Lieferung von Geräten für die Reinigung, Prüfung, Inspektion und Sanierung von Abwasserkanälen und -leitungen spezialisiert ist.
Laut William Wong, APAC Business Development Manager bei Trelleborg, "ist dies ein bedeutender Schritt für Trelleborgs Rohrsanierungsgeschäft in Australasien. Wir freuen uns, dass unser DrainPacker System die Bewertung der MRWA bestanden hat. Die MRWA ist eine angesehene Wasserbehörde, die Standards für die Wasserindustrie festgelegt hat, auf die sich Hersteller, Lieferanten, Händler und Vertreter berufen. Die Bewertung ist definitiv eine Anerkennung unserer hochwertigen Rohrsanierungslösungen, und wir freuen uns, dass die Anwender in diesem Bereich von nun an auf diese Tatsache vertrauen können."
Hinweis
Die Melbourne Retail Water Agencies (MRWA) ist ein gemeinsamer Verband von drei Wassereinzelhändlern, die sich im Besitz der Regierung des australischen Bundesstaates Victoria befinden und zu denen South East Water, Yarra Valley Water und Greater Western Water gehören. Die MRWAs versorgen die Einwohner und Unternehmen von Melbourne und der Metropolregion mit Wasser, Nicht-Trinkwasser, Abwasser, Gewerbeabfall und Wasserspardienstleistungen.
Herstellern, Lieferanten, Vertreibern oder Vertretern von wasserbezogenen Produkten in Australien wird empfohlen, sich von der zuständigen Wasserbehörde des Landes, in dem ihre Produkte verkauft werden, zur Qualitätssicherung begutachten zu lassen. Die Nutzer können über das MRWA Product Web auf die Listen der zugelassenen Produkte zugreifen. Dort können sie Einzelheiten zu den angenommenen Industrienormen, Produkten und Materialien, die derzeit von den MRWAs für die Installation von Rohrleitungssystemen und damit verbundenen Infrastrukturarbeiten akzeptiert werden, suchen und erhalten.
1) P9, 10 Erfahrungen der Wasserbehörde mit dem Produkt oder Feldversuchsbericht
2) P3, Übersicht WSAA, Sewer Equipment Company (AUST), Produktgutachten 1918
Rohrsanierungslösungen, und wir freuen uns, dass die Anwender in diesem Bereichvon nun an auf diese Tatsache vertrauen können.“
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: