Le système DrainPacker de Trelleborg a été officiellement homologué par l’association MRWA

Le système DrainPacker de Trelleborg a été officiellement homologué par l’association Melbourne Retail Water Agencies (MRWA), une initiative conjointe des fournisseurs d’eau South East Water, Yarra Valley Water et Greater Western Water. Il s’agit de la première homologation du système par une agence de l’eau australienne(1), attestant de sa conformité aux exigences de performance et d’assurance de la qualité de cet organisme de pointe en Australie, qui représente le secteur de l’eau urbaine(2).
Cliquez ici pour afficher le certificat d’homologation.
Le système DrainPacker de Trelleborg est une méthode de réhabilitation par sections de conduites de tout matériau (béton, argile vitrifiée, fibrociment à l’amiante, fonte ou fonte ductile, GRP, PVC et PE) d’une gamme de diamètres allant de DN 100 à DN 1200. Le système est adapté au rattrapage des fissures, de l’usure mécanique, de la corrosion et à la réparation des fuites dans les conduites souterraines d’adduction par gravité et d’eaux usées non pressurisées. Les conduites peuvent être réparées sur des longueurs allant de 0,5 m à 5 m.
Le système DrainPacker comprend les équipements et le matériel suivants :
- DrainPacker (packers courts, packers longs, packers flexibles, packers latéraux)
- Grassfire Mat (tapis en fibres de verre de deux qualités)
- Résine de silicate (résines de types W, S et W01)

Le comité technique consultatif d’évaluation des produits de la MRWA a évalué le système DrainPacker de Trelleborg au regard de ses exigences de performance et d’assurance de la qualité avant l’homologation. La décision a été prise après examen du système de gestion et de contrôle de la production de Trelleborg (conformité à la norme ISO 9001), de l’équipement et du matériel (conformité aux normes DIBT DIN 1259-1, DIN 61853-1, DIN 61853-2 et DIN 61854-1), des instructions de montage, de l’offre de formation, de l’installation, des emballages et des conditions transport, ainsi que de la garantie du produit.
La demande a été soumise par le distributeur actuel de Trelleborg en Australie (Sewer Equipment Company), spécialisé dans la fourniture d’équipements de nettoyage, d’essai, d’inspection et de réhabilitation d’égouts et de conduites d’adduction.
Selon William Wong, responsable du développement commercial pour la région APAC chez Trelleborg, « Il s’agit d’une étape importante pour l’activité de réhabilitation de canalisations de Trelleborg en Australie. Nous sommes heureux de constater que notre système DrainPacker a passé avec succès l’évaluation de la MRWA, une agence de l’eau prestigieuse qui fait référence dans le secteur de l’eau pour les les fabricants, les fournisseurs, les distributeurs et les agences. Cette évaluation est sans aucun doute une reconnaissance de la qualité élevée de nos solutions de réhabilitation de conduites, et nous sommes ravis que les utilisateurs du secteur en soient désormais assurés. »
Remarque
L’association Melbourne Retail Water Agencies (MRWA) regroupe trois fournisseurs d’eau publics australiens, à savoir South East Water, Yarra Valley Water et Greater Western Water. Les membres de la MRWA fournissent de l’eau potable et non potable, des systèmes de traitement des usées, des déchets commerciaux et des services d’économie d’eau aux résidents et aux entreprises des zones métropolitaines et de Melbourne.
Il est recommandé aux fabricants, fournisseurs, distributeurs ou agences de l’eau australiens de se soumettre à un processus d’homologation par un organisme compétent de la zone où leurs produits sont vendus, au titre de l’assurance de la qualité. Les utilisateurs peuvent accéder aux listes de produits homologués via le site Web des produits de la MRWA, leur permettant de rechercher et d’obtenir des informations détaillées sur les normes industrielles, les produits et les matériaux actuellement homologués par la MRWA pour l’installation de systèmes de conduites et les travaux d’infrastructure associés.
1) P9, 10 expériences d’agences de l’eau avec produit ou rapport d’essai in situ
2) P3, présentation de WSAA, Sewer Equipment Company (AUS), rapport d’évaluation des produits 1918
de la qualité élevée de nos solutions de réhabilitation de conduites, et nous
sommes ravis que les utilisateurs du secteur en soient désormais assurés.”
Pour plus d’informations :