Těsnicí prvky pro vysokozdvižné vozíky
Hotspot component - Forklift
![](/seals/-/media/tss-media-repository/tss_website/industries/material-handling/application-forklift/hotspot/fork_lift_main_01.jpg?h=800&iar=0&w=1100&rev=8d994c29574a496b9b681aed76da3e1e&hash=81D16330551B51FD72AF7E8CF01CCA29)
Mechanismus zdvihu
![](/seals/-/media/tss-media-repository/tss_website/industries/material-handling/application-forklift/5.jpg?h=450&iar=0&w=800&rev=65fd1aa795d649e69fb637d61f1e4027&hash=AE396874732C52427E8329A33098EBEE)
Materiály Zurcon®, HiMod® a Orkot® zajišťují maximální výkon v kritických stožárových aplikacích, které jsou rozhodující pro funkčnost vysokozdvižného vozíku.
- Zdvižný/Plunžrový válec: Zurcon® U-Cup RU9, Zurcon® Buffer Seal, HiMod® Slydring®, Zurcon® Scraper DA22
- Stožár: Opracované komponenty z materiálu Orkot® redukují tření a udržují těžké náklady za pomoci stožárů vysokozdvižného vozíku.
Příslušenství
Pro vysokozdvižné vozíky je k dispozici celá řada příslušenství, které rozšiřují jejich rozsah a schopnosti. Hydraulické válce a ventily podporující příslušenství vysokozdvižných vozíků musí být spolehlivé a samozřejmě musí udržet těžký náklad. Aby nedošlo k prosakování jak uvnitř válce, tak i z vnějšího prostředí, je důležité, aby těsnicí řešení mělo dlouhou životnost a aby jej bylo možné snadno nainstalovat.
- Sklápěcí válec: Zurcon® U-Cup RU9, Zurcon® Dualseal, Zurcon® Scraper DA24, HiMod® Wear Rings, Zurcon® Wynseal
- Boční posuvný válec: Zurcon® U-Cup RU9, Zurcon® Dualseal, Zurcon® Scraper DA24, HiMod® Wear Rings, Zurcon® Wynseal
- Speciální příslušenství
- Standardní a zákaznické těsnicí prvky pro tlačné/tažné, upínací a rotační válce
- Rotační rozdělovač: Turcon® Roto Glyd Ring®, Zurcon® Dualseal, O-kroužky a Back-up Rings
![](/seals/-/media/tss-media-repository/tss_website/industries/material-handling/application-forklift/6.jpg?h=450&iar=0&w=800&rev=7a971834f41c4081a20b3217864fd2e2&hash=7F8783639A8591CCB52F5FF13F8D38D9)
Součásti hnací soupravy
![](/seals/-/media/tss-media-repository/tss_website/industries/material-handling/application-forklift/3.jpg?h=450&iar=0&w=800&rev=df572432e027443383fc0565653377a2&hash=70E1720349A011196C13D401DDCE08F3)
Těsnění rotačních pohybů, speciální lisované díly, zákaznické obráběné profily z materiálu Orkot® těsní a podporují důležité součásti hnacího ústrojí, které udržují vysokozdvižný vozík v provozu efektivně.
- Náprava-hlava kola: Kazetové těsnění
- Brzdový systém: zákaznické díly
- Převodovka: Radiální hřídelová těsnění
- Řídící systém: Zurcon® U-Cup RU9, Zurcon® L-Cup®, Zurcon® Scraper DA24, Orkot® & HiMod® Bearings
Hydraulický systém
Vysoce výkonná radiální hřídelová těsnění, speciální lisované díly, těsnicí prvky Quad-Ring®/X-Ring a O-kroužky zajišťují v hydraulickém systému vysokozdvižného vozíku bezproblémové fungování všech součástí.
- Hydraulická řídící jednotka: Speciální lisované díly, těsnicí prvky Quad-Ring®/X-Ring, O-kroužky
- Axiální pístové čerpadlo: Turcon® Glyd Ring®, Radiální hřídelová těsnění, O-kroužky
![](/seals/-/media/tss-media-repository/tss_website/industries/material-handling/application-forklift/4.jpg?h=450&iar=0&w=800&rev=63d209e1f8ed47c19053ecb62b3d514c&hash=5AE04A2D980452A473A4574FF53B3DC7)
Palivový systém
![](/seals/-/media/tss-media-repository/tss_website/industries/material-handling/application-forklift/gas_cylinder2.jpg?h=450&iar=0&w=800&rev=14aa95ae28424d2791de42cd88489a04&hash=11459994FB821B9DB4B2005AF52C82FD)
Existují tři základní možnosti jak pohánět vysokozdvižné vozíky: spalovacím motorem, elektrickou energií a vodíkovými palivovými články. Tyto tři možnosti se zásadně liší a vyžadují jedinečná těsnicí řešení, která zajistí utěsnění jednotlivých součástí systému, zabrání prosakování a kontaminaci paliva a maziv vnějšími částicemi.
- Spalovací motor: O-kroužky, těsnicí prvky Quad-Ring®/X-Ring, Kant seals, speciální tvarované díly
- Elektrický pohon: rotační těsnicí prvky HiSpin®, statická těsnění, speciální tvarované díly
- Systém vodíkových palivových článků: speciální tvarované díly