Applications
Passage d’eau de refroidissement des portes de hauts fourneaux. D’une manière générale, tuyau à employer dans les ambiances à températures très élevées avec projections de métal en fusion.
Avantages
Excellente résistance à la chaleur rayonnante (jusqu’à +375°C).
Bonne résistance aux flammes ou aux projections incandescentes grâce à son revêtement en fibre de verre.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
EPDM, lisse, noir,
Armature
plis textiles,
Revêtement
fibre de verre,
Température
-30 to +130, Fluide véhiculé jusqu’à +130°C. Excellente résistance à la chaleur rayonnante (jusqu’à +375°C)
Propriétés électriques
tube conducteur, R<10^6Ω/m.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)