Applications
Sert de liaison dans les circuits d’alimentation en eau froide des systèmes réfrigérants utilisés dans les hauts fourneaux, fonderies, verreries, etc.
Peut servir de protection (gainage) pour les câbles électriques dans un environnement agressif (forte chaleur rayonnante et projections incandescentes).
Transport de fluides dans des conditions sévères exigeant une grande isolation électrique ou une forte résistance à la chaleur ambiante.
Avantages
Bonne résistance aux flammes ou aux projections incandescentes grâce à son revêtement intégrant de la fibre de verre.
Excellente résistance à la chaleur rayonnante (jusqu’à +400°C).
Très bonnes propriétés électriques.
Protection de la fibre de verre par une fine couche de caoutchouc pour faciliter le transport et le stockage.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
EPDM aux propriétés isolantes, lisse, beige,
Armature
plis textiles,
Revêtement
fibre de verre protégée par une fine couche d’EPDM, aspect grain toile, noir,
Température
-30 to +100, Résiste aux projections incandescentes et à la chaleur rayonnante jusqu’à +400°C
Propriétés électriques
Isolant, R>10^10Ω/m.
Résistance au claquage >16kV sur 40mm.
Résistance au claquage >16kV sur 40mm.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)