Applications
Refoulement d’eau dans tous les types d’environnements difficiles, industriels ou agricoles.
Avantages
Remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries.
S’enroule à plat : utilisation et stockage facilités.
Particulièrement robuste, résiste aux chocs, au vrillage et à l’abrasion.
Pour fluides jusqu’à +100°C.
Gamme étendue de diamètres.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
EPDM, lisse, blanc,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
EPDM, aspect grain toile, orange,
Température
-30 to +100
Normes et homologations
Conforme à la norme ISO 1403 type 1 (sauf le marquage).
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)