DMA 2025: konsoliderat resultat
| Väsentliga konsekvenser: påverkan, risk | Mål | |
| E1 - Klimat och energi | ||
| Negativ konsekvens | CO2-utsläpp inom Scope 1, 2, 3 och totala CO2-utsläpp. | 75% i Scope 1+2
25% i Scope 3 |
| Finansiell risk | Kostnadsökning till följd av koldioxidskatter och rapporteringskrav. | |
| E2 – Föroreningar | ||
| Potentiell negativ konsekvens | Användning av kemikalier i produktionsprocesser och slutprodukter: oplanerade utsläpp och betydande spill | Kontinuerlig förbättring
Inga överträdelser av miljölagar och tillstånd |
| E5 - Resursanvändning och cirkularitet | ||
| Negativ konsekvens | Påverkan från fossilbaserade material och avfall. | 25% biobaserat och återvunnet material |
| Finansiell risk | Reducerad försäljning till följd av minskad efterfrågan för produkter och material som är fossil baserade. |
|
| S1 - Egna medarbetare | ||
| Negativ konsekvens | Arbetsrelaterade skador och olyckor. | <1 LWC per 100 anställda. |
| Finansiell risk | Begränsad möjlighet att attrahera och behålla kvinnliga ledare. | 30 procent kvinnliga chefer på nivåerna 1–5 |
| S2 - Medarbetare i värdekedjan | ||
| Potentiell negativ konsekvens | Otillfredsställande arbetssäkerhet. | Minst 90 procent av inköpsvärdet |
| G1 - Affärsetik | ||
| Potentiell negativ konsekvens | Brott mot affärsetiska regler, antimut- och antikorruptionslagstiftning | Noll affärsetiska brott
90% uppnåd utbildningsgrad |
| Finansiell risk | Finansiella effekter av bekräftade fall av brott mot affärs etiska regelverk samt antimut- och antikorruptionslagstiftning. |