decodedHtml

SuperSealer Lili Jurkič

Lili Jurkič

Februaris SuperSealer är en kundservicespecialist baserad i vackra Slovenien i Centraleuropa. Med två decennier inom Trelleborg är hon en veteran och berättar här om sin roll och vad som håller henne motiverad efter alla dessa år. Hon förklarar också varför det är så viktigt att vara flexibel i ett föränderligt branschlandskap och hur hon kopplar av från arbetspressen.

Vem är du? 

Jag heter Lili Jurkič och är kundservicespecialist på Trelleborg i Slovenien.

Hur länge har du haft den här tjänsten och vilka är dina viktigaste uppgifter?

Jag har haft min nuvarande tjänst i några år nu. Mitt huvudsakliga ansvar omfattar alla aspekter av försäljning samt att leda utvecklingsprojekt och samarbeta med dotterbolag. Min roll innebär också att jag har daglig kontakt med de flesta av Trelleborgs avdelningar, inklusive planerings-, utvecklings-, inköps- och ekonomiteamen.

Hur länge har du arbetat på Trelleborg totalt och vad gillar du mest med att arbeta här?

Det är svårt att tro, men jag har varit på företaget i 22 år! Trelleborg är en verklig ledare inom sitt område och det har gett mig en unik möjlighet att utveckla mina färdigheter och kunskaper. I takt med att företaget har vuxit har det varit den perfekta platsen för att bygga en framgångsrik karriär och bli känd som en pålitlig och kunnig resurs i branschen.

Min roll är också mycket dynamisk och erbjuder stor variation. Det har gjort det möjligt för mig att hålla motivationen hög under alla dessa år!

Vilka är de största utmaningarna i ditt fält?

Eftersom det är en så varierad roll är en av mina största utmaningar att hantera min tid effektivt över flera uppgifter och att jonglera snäva deadlines med längre projekt.

Att hitta effektiva sätt att kommunicera är en annan viktig utmaning. Som nämnts tidigare arbetar jag med många olika intressenter i hela företaget, vilket innebär att jag måste kunna kommunicera bra med dessa olika team. Samtidigt arbetar jag i en bransch som ständigt förändras, så jag måste kunna anpassa mig till nya trender och tekniker.

Hur tror du att affärsverksamheten i ditt område kommer att utvecklas i framtiden? Hur förbereder du dig för detta?

Försäljningslandskapet för gummiprodukter kommer fortsätta att utvecklas på grund av tekniska framsteg, marknadskrav och nya miljömål. Det är viktigt för Trelleborg att fortsätta utvecklas i denna föränderliga marknadsmiljö – det innebär att fokusera på innovation, hållbarhet och anpassningsbarhet.

Samtidigt kommer förändrade kundbehov och förväntningar och den växande efterfrågan på mer hållbara lösningar att medföra nya utmaningar, men också möjligheter att utveckla nya produkter och marknadsföringsmetoder. På Trelleborg har vi ett starkt team som kan anpassa sig till dessa förändringar och hantera nya komplexiteter.

Vad gör du på fritiden?

Jag älskar att vara ute i naturen. Slovenien är ett litet land, men vi är välsignade med vackra berg och otroliga landskap. Mina favoritsporter är vandring, mountainbike och skidåkning. Jag älskar också att resa. Italien, Kroatien, Österrike – jag har turen att ha dessa fantastiska resmål nära till hands!

Två personer med skyddshjälmar granskar information på en surfplatta inne i en industrianläggning

Våra medarbetare