Se upp för hålet – varför rörläckage kan orsaka slukhål och marksättning

Den 28 januari 2025, klockan 9 på morgonen, spräckte ett 5 meter brett slukhål huvudvägen i Yashio, en stad i Saitama prefektur, nordost om Tokyo. Några sekunder senare föll en 74-årig förare ner i hålet med sin minilastbil. Lastbilen spolades in i avloppsröret och försvann. Lokala brandkårer och polis skyndade till för att rädda den gamla mannen efter händelsen.
För att förhindra spill och översvämningar i avloppsvattnet uppmanade myndigheterna också cirka 1,2 miljoner människor i 12 omgivande städer att sluta spola toaletterna innan den gamla mannen hittades. Tyvärr blev slukhålet allt större på grund av marksättning och bildade till slut ett hål som var 15 meter djupt och över 40 meter brett. Efter 88 dagar, den 3 maj, hittades föraren äntligen nedströms avloppet.
Den tragiska händelsen hade uppmärksammat världen på de åldrande avloppsrören i städer. U.S. Geological Survey (USGS) uppskattar att skador orsakade av slukhål kostar minst 300 miljoner USD per år i USA. I Japan orsakades cirka 40 % av slukhålen av trasiga hängrännor och dagvattenbrunnar.
Från korrosion till kollaps: Hur röravböjning utlöser markinstabilitet
Avloppsledningarnas hälsa är viktig för städer. Hur uppstår ett slukhål och vilka åtgärder kan vidtas för att förhindra det?
Allt börjar under jord, där osynliga processer som korrosion, röravböjning och jorderosion kan underminera infrastrukturen. Om de inte kontrolleras kan dessa problem eskalera till allvarlig markinstabilitet – ibland med dramatiska konsekvenser.
Vätesulfid (H₂S), som ofta finns i avloppssystem, utgör ett allvarligt hot mot infrastrukturen under jord. När denna gas kommer i kontakt med fukt på rörväggarna bildas svavelsyra – ett mycket korrosivt ämne som gradvis fräter bort vid rörmaterialet. Med tiden kan denna korrosion leda till sprickor, läckage eller till och med strukturella fel. När ett rör har skadats kan utströmmande vatten börja erodera den omgivande jorden, en process som kallas ”piping”. När jordpartiklar spolas bort bildas tomrum under marken, vilket gör marken ovanför instabil. Detta kan leda till gradvis sättning – eller i extrema fall plötsliga slukhål. Tidig upptäckt och reparation av röravböjning är därför avgörande för att förhindra kostsamma och farliga markrörelser.

Proaktiv rörrenovering: Hur Trelleborg hjälper till att förhindra markinstabilitet
Att åtgärda rördefekter i ett tidigt skede är nyckeln till att förhindra marksättningar till följd av röravböjning och läckage. I många städer utgör en åldrande avloppsinfrastruktur en växande risk – inte bara för allmänhetens säkerhet utan även för kommunernas budgetar. Oupptäckta sprickor och läckage kan leda till jorderosion och i slutändan farliga slukhål. Regelbunden inspektion och renovering av skadade rör i tid kan förhindra dessa problem innan de eskalerar.
På Trelleborg är vi specialiserade på dikeslösa lösningar för rör- och avloppsrenovering som är utformade för att stoppa dessa problem vid källan. I över ett decennium har vi samarbetat med entreprenörer och infrastrukturexperter över hela världen för att leverera högpresterande reparationsmaterial och utrustning. Våra lösningar har bidragit till att återställa rörledningarnas integritet, skydda samhällen och minska de långsiktiga underhållskostnaderna.
Prata med våra experter på rörreparationer idag för att ta reda på hur vi kan stödja ditt nästa renoveringsprojekt.
Källa:
[1] Japan truck found in pipe weeks after falling in sinkhole
https://www.bbc.com/news/articles/cdjd4z9d2ymo
[2] Japan sinkhole grows to almost Olympic pool length
https://www.arabnews.com/node/2588495/world
[3] How much does sinkhole damage cost each year in the United States?
https://www.usgs.gov/faqs/how-much-does-sinkhole-damage-cost-each-year-united-states
[4] Another Collapse in Saitama Pref. Road Connects Two Existing Sinkholes; Cause Apparently Was Sewer Pipe Corroded by Hydrogen Sulfide
https://japannews.yomiuri.co.jp/society/general-news/20250130-236158/
[5] The Toxic Effects of Hydrogen Sulfide (H2S) Gas From Sewers
https://sauermanngroup.com/en-INT/application-notes/toxic-effects-hydrogen-sulfide-h2s-gas-sewers#:~:text=This%20corrosion%20occurs%20when%20hydrogen,air%20near%20offices%20and%20homes.För mer information: