Attention à la formation de trous ! Pourquoi les fuites de canalisations peuvent être à l’origine de cuvettes d’excavation et d’affaissements de terrain

Le 28 janvier 2025, à 9 heures du matin, une cuvette d’excavation de 5 mètres de large a entraîné l’effondrement brusque de la route principale de Yashio, une ville située dans la préfecture de Saitama, au nord-est de Tokyo. Quelques secondes plus tard, un automobiliste de 74 ans au volant d’un utilitaire est tombé dans le trou ainsi formé. Le véhicule a été emporté dans les canalisations d’eaux usées et a disparu. Les pompiers locaux et la police se sont rendus sur place pour secourir le vieil homme après l’incident.
Afin d’éviter les déversements et les inondations d’eaux usées, les autorités ont également appelé environ 1,2 million d’habitants de 12 villes des environs à cesser d’actionner la chasse d’eau des toilettes jusqu’à ce que le vieil homme soit retrouvé. Malheureusement, la cuvette d’excavation n’a cessé de s’élargir en raison de l’affaissement du sol, créant à terme un trou de 15 mètres de profondeur et de plus de 40 mètres de large. L’automobiliste a finalement été retrouvé au bout de 88 jours, le 3 mai, en aval des canalisations d’eaux usées.
Cet incident tragique a attiré l’attention du monde entier sur le vieillissement des canalisations d’eaux usées dans les villes. Selon l’USGS (U.S. Geological Survey), les dommages causés par les cuvettes d’excavation coûtent au moins $ 300 millions par an aux États-Unis. Au Japon, environ 40 % de ces trous ont été causés par des caniveaux de voiries rompus et des écoulements d’eaux de pluie.
De la corrosion à l’effondrement : comment la déviation des canalisations entraîne une instabilité du sol
La santé des canalisations d’eaux usées est importante pour les villes. Comment se forme une cuvette d’excavation et quelles sont les mesures qui peuvent permettre d’éviter ce phénomène ?
Tout commence sous terre, où des processus invisibles tels que la corrosion, la déviation des canalisations et l’érosion du sol peuvent miner discrètement les infrastructures. En l’absence de contrôles, ces problèmes peuvent s’accentuer et entraîner une instabilité importante du sol, avec parfois des conséquences dramatiques.
Le sulfure d’hydrogène (H₂S), couramment présent dans les systèmes d’eaux usées, représente une menace sérieuse pour les infrastructures souterraines. Lorsque ce gaz entre en contact avec l’humidité sur les parois des canalisations, il forme de l’acide sulfurique, une substance hautement corrosive qui dégrade progressivement le matériau des canalisations. Avec le temps, cette corrosion peut causer des fissures, des fuites, voire des défaillances structurelles. Dès lors qu’une canalisation est abîmée, les fuites d’eau sont susceptible de causer une érosion du sol environnant, appelée « phénomène de renard ». Au gré du drainage des particules du sol, des vides souterrains se forment, déstabilisant le sol situé au-dessus. Cela peut entraîner un affaissement progressif ou, dans les cas extrêmes, la formation soudaine de cuvettes. La détection et la réparation précoces des déviations de canalisations sont donc essentielles pour éviter les mouvements de terrain coûteux et dangereux.

Réhabilitation proactive des canalisations : les solutions de Trelleborg pour prévenir l’instabilité des sols
La mise en place précoce de mesures permettant d’éviter les dégradations des canalisations est essentielle pour éviter l’affaissement des sols causé par la déviation et les problèmes d’étanchéité de celles-ci. Dans de nombreuses villes, le vieillissement des infrastructures d’eaux usées représente un risque croissant, non seulement pour la sécurité publique, mais aussi pour les budgets municipaux. Les fissures et les fuites non détectées peuvent entraîner l’érosion du sol et, à terme, la formation de cuvettes d’excavation dangereuses. Une inspection régulière et une réhabilitation en temps voulu des canalisations endommagées peuvent prévenir l’aggravation de ces problèmes.
Chez Trelleborg, nous sommes spécialisés dans les solutions de réhabilitation de canalisations et d’égouts sans tranchée conçues pour arrêter ces problèmes à la source. Depuis plus de dix ans, nous collaborons avec des entrepreneurs et des experts en infrastructures du monde entier pour fournir des matériaux et des équipements de réhabilitation haute performance. Nos solutions ont contribué à restaurer l’intégrité des pipelines, à protéger les communautés et à réduire les coûts de maintenance à long terme.
Contactez nos experts en réparation de canalisations dès aujourd’hui pour découvrir comment nous pouvons vous accompagner dans votre prochain projet de réhabilitation.
Sources :
[1] Japan truck found in pipe weeks after falling in sinkhole
https://www.bbc.com/news/articles/cdjd4z9d2ymo
[2] Japan sinkhole grows to almost Olympic pool length
https://www.arabnews.com/node/2588495/world
[3] How much does sinkhole damage cost each year in the United States?
https://www.usgs.gov/faqs/how-much-does-sinkhole-damage-cost-each-year-united-states
[4] Another Collapse in Saitama Pref. Road Connects Two Existing Sinkholes; Cause Apparently Was Sewer Pipe Corroded by Hydrogen Sulfide
https://japannews.yomiuri.co.jp/society/general-news/20250130-236158/
[5] The Toxic Effects of Hydrogen Sulfide (H2S) Gas From Sewers
Pour plus d’informations :