decodedHtml

Att hedra engagemang och integritet: Stanley Pacuk

Portrait of Stanley Pacuk
När Trelleborg firar 120 år av att forma industrin är vi stolta över att lyfta fram de människor vars karaktär och engagemang utgör grunden för vår framgång.
Stanley “Stan” Pacuk, Production Operator i Randolph, Massachusetts, är en av dessa personer. Som värdefull medarbetare i 29 år är Stans berättelse en historia om integritet, lagarbete och en positiv anda som inspirerar alla omkring honom.

Disciplin, integritet och laganda

Som stolt veteran från den amerikanska armén tar Stan med sig en stark känsla av disciplin och ansvar till sitt arbete varje dag. Hans militära bakgrund har format hans arbetsstil, vilket gjort honom till en pålitlig och respekterad kollega i hela organisationen. Under nästan tre decennier har hans fokus på att bidra till teamet haft en betydande inverkan på verksamheten.

Kraften i samarbete

En av de aspekter som Stan värdesätter mest med att arbeta på Trelleborg är den samarbetsinriktade kulturen. Han lyfter ofta fram det starka partnerskapet mellan ledning och teknikavdelning i arbetet med att lösa kundutmaningar. Denna synergi säkerställer att varje problem hanteras snabbt och effektivt.

Stan berättar:

”Jag uppskattar verkligen hur ledningen och teknikavdelningen samarbetar för att lösa de utmaningar våra kunder kan ha – oavsett om det handlar om att justera råmaterial för att skapa en ny formulering eller förbättra hur vi paketerar den färdiga produkten. Varje fråga tas på allvar och löses effektivt. Ledningen ser till att vi har de verktyg och det stöd vi behöver för att utföra vårt arbete säkert och effektivt.”

Engagemang för kvalitet

Stans hängivenhet till kvalitet, säkerhet och kontinuerlig förbättring återspeglar de värderingar som har väglett Trelleborg i 120 år. Hans långa tjänst, lojalitet och positiva inställning är ett bevis på den stödjande kultur som Trelleborg strävar efter att upprätthålla. Stans engagemang förstärker våra verksamheter och stärker hela vårt team.