Håll flödet igång
Materialsom fastnar i rännor orsakar driftstopp och säkerhetsrisker. Trelleborgs Flexi-Guard® rännfodersystem håller materialet i rörelse med hjälp av självaktiverande gummifingrar som vibrerar när material passerar igenom. Denna kontinuerliga rörelse förhindrar att fuktig eller klibbig malm blockerar flödet.
Konstruktionen gör underhållet enkelt. Stålupphängningar svetsas fast på rännans insida och gummipaneler monteras med en gummiklubba. När det är dags för byte drar man enkelt i ett hörn av panelen för att lossa den. Denna verktygsfria lösning minskar underhållstiden och förbättrar säkerheten för personalen.
Flexi-Guard finns i två utföranden: standardformgjutet gummi eller en kompositversion med keramisk beläggning för kraftigt slitande material ket. Stålupphängningarna finns i förzinkat, galvaniserat eller rostfritt stål för att passa olika miljöer.
Systemet levererar ett jämnt och kontinuerligt flöde utan manuell hantering, vilket hjälper verksamheter att upprätthålla produktiviteten samtidigt som det förenklar byten för underhållsteam.