Avyttringen av Trelleborgs Trenor-innehav genomförd

Avyttringen av Trelleborgs Trenor-innehav genomförd Den 24 mars tillkännagav Trelleborgkoncernen att avtal ingåtts med Nordic Capital om en avyttring av Trelleborgkoncernens resterande innehav (49 %) i Trenor-koncernen (Ahlsell, Bröderna Edstrand, Reynolds). Villkoren för genomförandet av affären är nu uppfyllda och avyttringen har slutförts. Köpeskillingen för Trelleborgs andel, 1 100 MSEK, betalades kontant på tillträdesdagen, den 17 maj 2004. För ev. ytterligare information kontakta CFO Bo Jacobsson 0410-67099, alt. 0706-856560 eller Informationsdirektör Mikael Byström 0410-67037, alt. 0708-552169. Trelleborg är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 22,5 miljarder kronor och har cirka 21 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fem affärs-områden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Building Systems och Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/17/20040517BIT20800/wkr0006.pdf