Flaggningsmeddelande | Trelleborg Group

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Trelleborg AB har den 21 februari 2003 sålt 500.000 Boliden aktier. Koncernens innehav är därmed 3.801.507 aktier vilket motsvarar 4,43% av kapitalet i Boliden. Ytterligare information lämnas av Mikael Byström, Trelleborg AB:s informationsavdelning, tel. 0410- 670 37 (mobil 0708-552169). Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 19 miljarder kronor (proforma) och har cirka 16 500 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00090/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00090/wkr0002.pdf