Trelleborg investerar i ökad produktion av ljuddämpningsprodukten DuruLamTM i Kalmar
Trelleborg investerar i ökad produktion av ljuddämpningsprodukten DuruLamTM i Kalmar Trelleborg investerar i ökad produktion av en ny innovativ produkt för dämpning av ljud i motorrum hos olika typer av fordon. Produkten heter DuruLamTM och är en uppfinning av det Kalmarbaserade dotterbolaget Trelleborg Rubore AB. Produkten har på två år vunnit stora framgångar på personbils- och lastbilsmarknaden över hela världen. Investeringen i Kalmar är på drygt 60 miljoner SEK och innehåller en helt ny byggnad på 5 000 m2 där en dubbelbandspress för värmebehandling av materialet kommer att installeras. - Dämpning av ljudet på detta sätt har tidigare inte varit möjlig, men tack vare DuruLam kan ljudvolymen i motorrummen sänkas och ljudkvaliteten förbättras betydligt, säger Trelleborg Rubores VD Percy Josefsson. DuruLam består av olika lager av polymerer samt stål och det finns idag ingen motsvarande produkt på marknaden. Byggnationen startar i augusti i år och beräknas vara klar i februari 2002. Då startar installationen av maskinerna och i början av maj ska produktionen kunna starta. Ytterligare information lämnas av Percy Josefsson, VD Trelleborg Rubore AB, 0480 - 49 94 23 eller Trelleborg AB:s informationsdirektör Mikael Byström 0708 - 55 21 30. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 18 miljarder kronor och har cirka 16 500 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/11/20010611BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/11/20010611BIT00670/bit0001.pdf