Trelleborg förvärvar resterande del i Pirelli joint venture
Trelleborg förvärvar resterande del i Pirelli joint venture Under andra halvåret 1998 bildade Trelleborg Wheel Systems och Pirelli Tyres ett joint venture kring Pirellis italienska försäljning och tillverkning av lantbruksdäck vid tillverkningsenheten Tivoli, i södra Italien. Ett nytt bolag, Trelleborg Wheel Systems S.p.A., bildades, där 60 procent kontrollerades av Trelleborgkoncernen och 40 procent av Pirelli Tyres. Trelleborgkoncernen har nu utnyttjat optionen att förvärva Pirelli Tyres andel och Trelleborg Wheel Systems S.p.A. är numera ett helägt dotterbolag i koncernen. Trelleborg Wheel Systems anläggning i Tivoli har sedan 1998 framgångsrikt lanserat ett antal nya däck för traktor- och lantbruksmarknaden, med försäljningssuccéer som TM600, TM800 och TM900- serierna. Genom förvärvet 1998 har Trelleborg Wheel Systems nått en ledande position inom lantbruks- och skogsbruksdäck i Europa. För mer information kontakta gärna Trelleborg AB:s informationsdirektör Mikael Byström, tel. 0410-670 37, mobil 0708-55 21 69, eller bitr informationsdirektör Mikael Sjöblom 0410- 670 94 eller mobil 0708 - 55 21 30. Trelleborg AB är en global industrikoncern i stark förvandling. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material kombinerad med ett högt industriellt kunnande kring funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernen omsätter 18,5 miljarder kronor (proforma inklusive förvärvet av LAC och de senast gjorda förvärven) och har cirka 16 500 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/07/03/20010703BIT00120/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/07/03/20010703BIT00120/bit0002.pdf