Konvertering av preferensaktier i Boliden | Trelleborg Group

Konvertering av preferensaktier i Boliden

Konvertering av preferensaktier i Boliden I enlighet med beslutet på Bolidens extra bolagsstämma den 29 november har Trelleborgs innehav av 3 821 620 preferensaktier i Boliden Ltd konverterats till stamaktier i Boliden AB. Härefter äger Trelleborg 7 213 307 aktier i Boliden AB, vilket motsvarar 8,4 % av antalet aktier och röster. Ytterligare information lämnas av Trelleborgs informationsavdelning 0410- 670 00. Trelleborg är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernen omsätter 19 miljarder kronor (proforma 2000 inklusive senaste förvärv) och har cirka 16 500 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011207BIT00710/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011207BIT00710/bit0001.pdf