Hans Porat blir VD för Gadelius i Japan
Hans Porat blir VD för Gadelius i Japan Hans Porat, vVD och ansvarig för affärsutveckling, lämnar Trelleborgkoncernen under våren 2002 för att ta över VD-skapet för Handelshuset Gadelius i Tokyo, Japan. "Hans har på ett utmärkt sätt bidragit till framgången i Trelleborgs kraftiga ompositionering och vi gläds åt att Hans nu erbjuds denna möjlighet och i en geografisk region han känner väl" säger VD Fredrik Arp. "Tiden på Trelleborg har varit rolig, utvecklande och lärorik. Helt lämnar jag inte Trelleborg ur sikte eftersom Gadelius faktiskt säljer en hel del av Trelleborgs produkter" säger Hans Porat. Ytterligare information lämnas av Informationsdirektör Mikael Byström, 0708 - 55 21 69 eller Trelleborg ABs bitr. informationsdirektör Mikael Sjöblom, 0708 - 55 21 30. Trelleborg är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 18 miljarder kronor (proforma inklusive de senaste förvärven) och har cirka 16 500 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00950/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00950/bit0001.pdf