George Caplea ny vice VD i Trelleborg AB | Trelleborg Group

George Caplea ny vice VD i Trelleborg AB

George Caplea ny vice VD i Trelleborg AB George Caplea, 51, har idag utnämnts till vice VD i Trelleborg AB. George Caplea är sedan 1998 chef för affärsområdet Trelleborg Automotive. - Efter två större förvärv, BTR och LACD, har fordonsindustrin och därmed affärsområdet Trelleborg Automotive fått en allt ökande betydelse för koncernen, säger koncernchef Fredrik Arp. Trelleborg Automotive svarar idag för cirka 60 procent av koncernens omsättning. Det är därför naturligt att George Caplea och hans kompetens inom denna industri också tydliggörs i vår organisation. Hans Porat, vice VD i koncernen sedan 1996, är som tidigare också ställföreträdande koncernchef. Ytterligare information lämnas av informationsdirektör Mikael Byström, 0708 - 55 21 69 eller Trelleborgs informationsavdelning 0410 - 670 00. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 18 miljarder kronor (proforma inklusive senaste förvärven) och har cirka 16 500 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/10/20010910BIT00470/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/10/20010910BIT00470/bit0001.pdf