Starkki försäljning ger positiv resultatpåverkan
Starkki försäljning ger positiv resultatpåverkan Trelleborgkoncernen och Nordic Capital har via sitt gemensamägda bolag Trenor Holding avtalat med Danske Traelastkoncernen om en försäljning av byggmaterialkedjan Starkki Oy. Affären förutsätter konkurrensmyndigheters godkännande. I samband med att affären slutföres, vilket bedöms ske under tredje kvartalet 2000, väntas detta ge Trelleborgkoncernen en positiv resultatpåverkan på ca 100 MSEK. Ev. ytterligare information lämnas av Trelleborgs informationsdirektör Mikael Byström, tel. 0410-670 37 (mobil 0708-552169) eller Trelleborgs informationsavdelning 0410-67000. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00370/bit0002.pdf