Notering av konvertibler | Trelleborg Group

Notering av konvertibler

Notering av konvertibler Trelleborg AB (publ) ("Trelleborg") emitterade i november 1998 konvertibla skuldförbindelser som erbjöds samtliga anställda i koncernens svenska bolag. Konvertering till aktier kan ske under perioden 21 februari 2003-15 april 2004. Som en följd av utdelningen av Bolidenaktier till Trelleborgs aktieägare under 1999 räknades konverteringskursen om från 74 kronor till 66:90 kronor. För att förbättra möjligheterna till en ökad likviditet har Trelleborgs styrelse beslutat om att notera de konvertibla skuldförbindelserna på OM Stockholmsbörsens A-lista under rubriken konverteringslån. Första noteringsdag för de konvertibla skuldförbindelserna blir omkring den 13 december 2000. Ytterligare information lämnas av koncernens CFO Jan Björck, tel 0410-670 28 eller av informationsdirektör Mikael Byström, Trelleborg AB:s informationsavdelning, tel. 0410- 670 37 (mobil 0708-552169). Trelleborg AB är en global industrikoncern i stark förvandling. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter 13,5 miljarder kronor och har drygt 12 500 anställda i 37 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/07/20001207BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/07/20001207BIT00460/bit0002.pdf