Trelleborg Wheel Systems rationaliserar produktionen i Belgien | Trelleborg Group

Trelleborg Wheel Systems rationaliserar produktionen i Belgien

Trelleborg Wheel Systems rationaliserar produktionen i Belgien Trelleborg Wheel Systems Belgium NV (Evergem, Belgien), en produktionsenhet inom Trelleborg Wheel Systems som huvudsakligen producerar däck för industriella behov har tagit beslut om rationalisering av sin produktion. Beslutet innebär bl a en specialisering och koncentration mot mindre serier av däck. Därtill flyttas en del av produktionen av packningar till Spanien. Den sammanlagda effekten av dessa åtgärder är att blandningsavdelningen i Evergem successivt läggs ner under år 2000 och flyttas till blandningsenheten i Trelleborg. Däcktillverkningen mekaniseras ytterligare genom investeringar i densamma. Rationaliseringen beräknas innebära neddragningar av ett 60-tal arbetstillfällen. Projektet är en del av Trelleborg Industrisektors omstruktureringsprogram om sammanlagt 250 MSEK som beräknas ge en positiv resultateffekt på ca 75 MSEK per år från 2001. Tidigare beslutade mindre projekt inom Trelleborg Wheel Systems är att flytta produktionen av lätta däck från Trelleborg till Sri Lanka samt att lägga ner produktionen av motorcykeldäck. Ytterligare information lämnas av Anders Pettersson, affärsområdeschef för Trellebvorg Wheel Systems, tel 0410-518 25 (mobil 0708-551825) eller av Mikael Byström, Trelleborg AB:s informationsdirektör, tel. 0410-670 37 (mobil 0708- 552169). www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00490/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00490/bit0002.doc