Trelleborg säljer resterande aktier i Sorb Industri
Trelleborg säljer resterande aktier i Sorb Industri Trelleborg ABs styrelse har beslutat acceptera det bud på samtliga aktier i Sorb Industri AB som Carl Bennet AB lämnade den 25 maj 1999. Erbjudandet omfattar 45 kronor kontant per aktie. Trelleborgkoncernens innehav i Sorb Industri AB motsvarar ca 37% av aktier och röster. Ev. ytterligare information lämnas av Trelleborg ABs Informationsdirektör Mikael Byström, tel. 0410-67037 (mobil 0708-552169 )eller av Trelleborg AB:s informationsavdelning 0410-67000. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/06/29/19990629BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/06/29/19990629BIT00020/bit0002.pdf