Trelleborg förstärker inom tätningsprofiler

Trelleborg förstärker inom tätningsprofiler Trelleborg har förvärvat den tyska profiltillverkaren DiPro Dichtungssysteme GmbH av Brügmann Frisoplast GmbH. DiPro omsätter 28 MDEM och är baserat i Papenburg. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför i huvudsak extruderade tätningsprofiler till den tyska byggindustrin. Exporten till kringliggande marknader är ca 30 %. Förvärvet innebär att Trelleborg breddar sin produktbas med TPE-baserade produkter samt ytterligare stärker sin marknadsledande position inom industriprofiler på den tyska marknaden. Synergieffekter uppkommer i form av ett utökat distributionsnät och gemensamma utvecklings-kostnader. DiPro kommer att ingå i Trelleborg Building Systems som efter förvärvet omsätter ca 1,5 miljarder SEK och är Europas ledande tillverkare av tätningsprofiler för industri- och konsu-mentmarknaden. Förvärvet är i linje med Trelleborgkoncernens uppsatta strategi om expansion inom industrisektorn. Ytterligare information lämnas av chefen för affärsområde Trelleborg Building Systems, Peter Suter, tel. 0410-513 62 (mobil 0708-23 83 49) eller Trelleborg AB:s informationsdirektör Mikael Byström, tel. 0410-670 37 (mobil 0708-55 21 69).www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/22/19990922BIT00070/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/09/22/19990922BIT00070/bit0002.doc